Dank ihrer Eigenschaften bieten sie hohe Dynamik und geringe Partikelemission.
Dank Vakuumsystem
V = 7m/s, A = 20m/s2
± 0,05 mm
Geeignet für Reinräume der Klasse 1
Mit Oberflächenbehandlungen
Das Clean Room System umfasst Linearachsen mit Zahnriemenantrieb, die speziell für Anwendungen in Reinräumen entwickelt wurden.
Das System verhindert, dass Partikel in die Umgebung gelangen können, in der die Lineareinheit installiert ist. Das wird einerseits durch die Installation einer speziellen Dichtung gesichert, mit der die Längsöffnung des Läufers abgeschlossen wird. Andererseits wird eine Vakuumpumpe mit 0,8 bar Unterdruck verwendet, die mit zwei Vakuumleitungen im Antriebskopf und im leeren Kopf verbunden ist. Durch den Unterdruck an den Endköpfen wird die Partikelemission aus dem Inneren der Lineareinheit gesaugt und zu den Luftfiltern abgeführt. Die Linearachsenkomponenten des Clean Room Systems werden aus Edelstahl gefertigt oder einer Spezialbehandlung unterzogen. Die eingesetzten Schmierstoffe sind speziell für Reinraum- bzw. Vakuumanwendungen geeignet.
Wenn das System in verunreinigten Umgebungen eingesetzt wird, kann an die Lineareinheiten des Clean Room System ein Überdruck von bis zu 0,8 bar angelegt werden, um den Eintritt von Partikeln zu verhindern.
Sich auf Rollon zu verlassen bedeutet, sich auf über 45 Jahre Erfahrung und Fachwissen in der Konstruktion und Implementierung von linearen Bewegungslösungen zu verlassen.
Verantwortung und Ethik in Design und Fertigung
Technische Beratung auf hohem Niveau und funktionsübergreifende Expertise
Von Katalogkomponenten bis hin zu ad hoc erstellten mechanisch integrierten Systemen
Das Ziel von Rollon ist es, zur Wettbewerbsfähigkeit der Kunden in ihren Märkten beizutragen
Rollon erkennt die wachsende Nachfrage des Marktes nach personalisierten Lösungen und die Notwendigkeit, die Produktion auszulagern. Wir sind in der Lage, dies als einen wichtigen Hebel für die Schaff ung von leistungsstarken Lösungen zu nutzen, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.
Das Clean Room System ist ein Synonym für:
Es handelt sich um drucklose Linearantriebe mit Riemenantrieb, die sich für folgende Anwendungsbereiche eignen:
Füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten und zu erfahren, wie Sie Clean Room System für Ihre Anwendungen entsprechend Ihren Anforderungen optimal nutzen können.
Wir sind hier, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Hinterlassen Sie einfach Ihre Daten: Wir melden uns bei Ihnen!
Kontaktieren Sie einen unserer Berater
© Rollon S.p.A.