Riemenangetriebene Linearachsen für Reinräume

Die Linearantriebe der Familie Clean Room System umfassen riemengetriebene, drucklose Linearantriebe, die speziell für den Einsatz in Reinräumen entwickelt wurden.

Dank ihrer Eigenschaften bieten sie hohe Dynamik und geringe Partikelemission.

Clean Room System

Die Vorteile des Clean Room Systems

Geringe Partikelemission

Dank Vakuumsystem

Hohe Dynamik

V = 7m/s, A = 20m/s2

Hohe Wiederholgenauigkeit 

± 0,05 mm

Zertifikate 

Geeignet für Reinräume der Klasse 1

Strapazierfähig

Mit Oberflächenbehandlungen

Wählen Sie das Clean Room System!


Was sind die Merkmale der Clean Room System Linearantriebe? - Rollon

Lassen Sie sich überzeugen:

Das Clean Room System umfasst Linearachsen mit Zahnriemenantrieb, die speziell für Anwendungen in Reinräumen entwickelt wurden.

Das System verhindert, dass Partikel in die Umgebung gelangen können, in der die Lineareinheit installiert ist. Das wird einerseits durch die Installation einer speziellen Dichtung gesichert, mit der die Längsöffnung des Läufers abgeschlossen wird. Andererseits wird  eine Vakuumpumpe mit 0,8 bar Unterdruck verwendet, die mit zwei Vakuumleitungen im Antriebskopf und im leeren Kopf verbunden ist. Durch den Unterdruck an den Endköpfen wird die Partikelemission aus dem Inneren der Lineareinheit gesaugt und zu den Luftfiltern abgeführt. Die Linearachsenkomponenten des Clean Room Systems werden aus Edelstahl gefertigt oder einer Spezialbehandlung unterzogen. Die eingesetzten Schmierstoffe sind speziell für Reinraum- bzw. Vakuumanwendungen geeignet.

Wenn das System in verunreinigten Umgebungen eingesetzt wird, kann an die Lineareinheiten des Clean Room System ein Überdruck von bis zu 0,8 bar angelegt werden, um den Eintritt von Partikeln zu verhindern.


Technische Eigenschaften

  • Verfügbare Baugrößen: ONE 50, ONE 80, ONE 110
  • Hergestellt aus Materialien mit niedriger Partikelemission
  • Eingesetzte Schmierstoffe für Reinräume geeignet
  • Max. Verfahrgeschwindigkeit: 5 m/s
  • Max. Beschleunigung: 50 m/s2
  • Wiederholgenauigkeit: 0,05 mm
  • Max. statische Belastung: Fx 4410 N, Fy 79.000 N, Fz 79.000 N
  • Max. statisches Moment: Mx 1.300 Nm, My 7.110 Nm, Mz 7.110 Nm
Technische Eigenschaften Clean Room System - Rollon

Warum Rollon?

Sich auf Rollon zu verlassen bedeutet, sich auf über 45 Jahre Erfahrung und Fachwissen in der Konstruktion und Implementierung von linearen Bewegungslösungen zu verlassen.


Ein kooperationsprozess um ihre ziele zu erreichen - Rollon

Unsere Ziele, damit Sie Ihre erreichen:

  • WERTE

    Verantwortung und Ethik in Design und Fertigung

  • ZUSAMMENARBEIT

    Technische Beratung auf hohem Niveau und funktionsübergreifende Expertise

  • LÖSUNGSKONZEPTE UND ANWENDUNGEN

    Von Katalogkomponenten bis hin zu ad hoc erstellten mechanisch integrierten Systemen

  • LEISTUNG

    Das Ziel von Rollon ist es, zur Wettbewerbsfähigkeit der Kunden in ihren Märkten beizutragen

Individualisierung als Mehrwert

Rollon erkennt die wachsende Nachfrage des Marktes nach personalisierten Lösungen und die Notwendigkeit, die Produktion auszulagern. Wir sind in der Lage, dies als einen wichtigen Hebel für die Schaff ung von leistungsstarken Lösungen zu nutzen, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.

Möchten Sie die Linearantriebe des Clean Room Systems ausprobieren?

Das Clean Room System ist ein Synonym für:

  • Geringe Partikelemission
  • Zertifiziert für Reinräume der Klasse 1
  • Hohe Wiederholgenauigkeit
  • Große Auswahl an Korrosionsschutzbehandlungen

Es handelt sich um drucklose Linearantriebe mit Riemenantrieb, die sich für folgende Anwendungsbereiche eignen:

  • Halbleiter
  • Medizintechnik

Füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten und zu erfahren, wie Sie Clean Room System für Ihre Anwendungen entsprechend Ihren Anforderungen optimal nutzen können.

Wir sind hier, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Hinterlassen Sie einfach Ihre Daten: Wir melden uns bei Ihnen!

Kontaktieren Sie einen unserer Berater