Hohe Dynamik, hohe Wiederholgenauigkeit und einen einfachen Aufbau – und das bei geringen Kosten.
Dank Aluminiumprofil
V = 5m/s, A = 50m/s2
± 0,05 mm
Mit Kugelumlaufführung oder Laufrollen
Die Linearachsen der Produktfamilie Eco System bestehen aus einem selbsttragenden Aluminium-Strangpressprofil und einem Antrieb durch einen stahlverstärkten Zahnriemen aus Polyurethan mit AT-Zahnprofil.
Einige Beispiele für die vielen Anwendungen, die Sie mit Linearantrieben von Rollon realisieren können:
Sich auf Rollon zu verlassen bedeutet, sich auf über 45 Jahre Erfahrung und Fachwissen in der Konstruktion und Implementierung von linearen Bewegungslösungen zu verlassen.
Verantwortung und Ethik in Design und Fertigung
Technische Beratung auf hohem Niveau und funktionsübergreifende Expertise
Von Katalogkomponenten bis hin zu ad hoc erstellten mechanisch integrierten Systemen
Das Ziel von Rollon ist es, zur Wettbewerbsfähigkeit der Kunden in ihren Märkten beizutragen
Rollon erkennt die wachsende Nachfrage des Marktes nach personalisierten Lösungen und die Notwendigkeit, die Produktion auszulagern. Wir sind in der Lage, dies als einen wichtigen Hebel für die Schaff ung von leistungsstarken Lösungen zu nutzen, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.
Eco System Linearantriebe sind ein Synonym für:
Es handelt sich um vielseitige riemengetriebene Lineareinheiten, die sich für folgende Anwendungsbereiche eignen:
Füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten und zu erfahren, wie Sie Eco System für Ihre Anwendungen entsprechend Ihren Anforderungen optimal nutzen können.
Wir sind hier, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Hinterlassen Sie einfach Ihre Daten: Wir melden uns bei Ihnen!
Kontaktieren Sie einen unserer Berater
© Rollon S.p.A.