Vielseitige Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb

Die Familie Eco System umfasst vielseitige Lineareinheiten mit einer selbsttragenden Struktur aus stranggepresstem Aluminium.

Hohe Dynamik, hohe Wiederholgenauigkeit und einen einfachen Aufbau – und das bei geringen Kosten.

Eco System

Die Vorteile des Eco Systems

Leichte Bauweise 

Dank Aluminiumprofil

Hohe Dynamik

V = 5m/s, A = 50m/s2

Hohe Wiederholgenauigkeit

± 0,05 mm

Ausgezeichnete Vielseitigkeit

Mit Kugelumlaufführung oder Laufrollen

Wählen Sie das Eco System!


Was sind die Merkmale der Eco System Linearantriebe? - Rollon

Lassen Sie sich überzeugen:

Die Linearachsen der Produktfamilie Eco System bestehen aus einem selbsttragenden Aluminium-Strangpressprofil und einem Antrieb durch einen stahlverstärkten Zahnriemen aus Polyurethan mit AT-Zahnprofil.

  • Drei verschiedene Baugrößen erhältlich: 60, 80 und 100 mm.
  • Mit Kugelumlaufführung oder Laufrollenführung erhältlich.
  • Reduziertes Gewicht durch leichten Rahmen und Aluminiumläufer.
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeiten
Die Lineareinheiten Eco System werden mit zwei Führungssystemen angeboten:
 
Eco System SP: Im Innern des Aluminiumprofils befindet sich eine wartungsfreie Kugelumlauf-Linearführung.
 
Eco System CI: Vier Laufrollen mit gotischem Laufbahnprofil, geführt auf zwei Rundstangen aus gehärtetem Stahl, die im Innern des Aluminium-Profils eingestemmt sind.

Technische Eigenschaften

  • Verfügbare Baugrößen: ECO 60, ECO 80, ECO 100
  • Max. statische Belastung: Fx 4.410 N, Fy 43.400 N, Fz 43.400 N
  • Max. statisches Moment: Mx 620 Nm, My 3.820 Nm, Mz 3.820 Nm
  • Maximal nutzbare Hublänge: 6.000 mm (für verbundene Versionen können längere Hübe geliefert werden)
Technische Eigenschaften Eco System - Rollon

LÖSUNGEN, DIE ALLES IN BEWEGUNG BRINGEN

Einige Beispiele für die vielen Anwendungen, die Sie mit Linearantrieben von Rollon realisieren können:

Druck und Etikettierung

Warum Rollon?

Sich auf Rollon zu verlassen bedeutet, sich auf über 45 Jahre Erfahrung und Fachwissen in der Konstruktion und Implementierung von linearen Bewegungslösungen zu verlassen.


Ein kooperationsprozess um ihre ziele zu erreichen - Rollon

Unsere Ziele, damit Sie Ihre erreichen:

  • WERTE

    Verantwortung und Ethik in Design und Fertigung

  • ZUSAMMENARBEIT

    Technische Beratung auf hohem Niveau und funktionsübergreifende Expertise

  • LÖSUNGSKONZEPTE UND ANWENDUNGEN

    Von Katalogkomponenten bis hin zu ad hoc erstellten mechanisch integrierten Systemen

  • LEISTUNG

    Das Ziel von Rollon ist es, zur Wettbewerbsfähigkeit der Kunden in ihren Märkten beizutragen

Individualisierung als Mehrwert

Rollon erkennt die wachsende Nachfrage des Marktes nach personalisierten Lösungen und die Notwendigkeit, die Produktion auszulagern. Wir sind in der Lage, dies als einen wichtigen Hebel für die Schaff ung von leistungsstarken Lösungen zu nutzen, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.

Möchten Sie Eco System Linearantriebe ausprobieren?

Eco System Linearantriebe sind ein Synonym für:

  • Hohe Gleitgeschwindigkeit
  • Einfacher Aufbau bei geringen Kosten
  • Hohe Wiederholgenauigkeit

Es handelt sich um vielseitige riemengetriebene Lineareinheiten, die sich für folgende Anwendungsbereiche eignen:

  • Automation
  • Verpackung und Logistik
  • Industrielle Maschinen

Füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten und zu erfahren, wie Sie Eco System für Ihre Anwendungen entsprechend Ihren Anforderungen optimal nutzen können.

Wir sind hier, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Hinterlassen Sie einfach Ihre Daten: Wir melden uns bei Ihnen!

Kontaktieren Sie einen unserer Berater