Lineareinheiten mit hoher Leistung, angetrieben durch einen stahlverstärkten Zahnriemen

Die Plus-System-Familie umfasst geschützte Linearantriebe mit eloxierten Aluminiumprofilen, selbsttragenden Strukturen und Zahnriemenantrieben. Sie sind extrem robust und leistungsstark in Bezug auf Tragzahl, Momentenmanagement, Geschwindigkeit und Beschleunigung.

Dank ihrer Eigenschaften bieten sie dem Industriedesigner hohe Tragzahl, Geschwindigkeit, Beschleunigung und geringen Wartungsaufwand.

Plus System

Vorteile des Plus Systems

Besonders geschützt

Für verschmutzte Umgebungen geeignet

Hohe Dynamik

V = 5m/s, A = 50m/s2

Hohe Wiederholgenauigkeit

± 0,05 mm

Ausgezeichnete Vielseitigkeit

Mit festem Schlitten und beweglichem Profil auch als Z-Achse einsetzbar

Strapazierfähig und korrosionsbeständig

Mit rostfreiem Stahl oder Oberflächenbehandlung

Hohe Produktivität

Geeignet für anspruchsvolle Produktionszyklen

Wählen Sie Linearantriebe des Plus Systems!


Was sind die Merkmale der Plus System Linearantriebe? - Rollon

Was sind die Komponenten des Plus Systems?

Das Plus System besteht aus drei Produkten mit unterschiedlichen Eigenschaften: ELM, ROBOT und SC.

PLUS SYSTEM ELM

Diese äußert vielseitige Hauptbaureihe von Rollon umfasst vollständig geschützte Linearachsen mit Zahnriemenantrieb.

PLUS SYSTEM ROBOT

Die Linearachsen der Baureihe ROBOT sind besonders für Anwendungen mit hohen Tragzahlen geeignet, bei denen der Laufwagen starken Kräften (Gieren, Stampfen und Rollen) unterworfen ist, oder für Linearbewegungen bei SCARA-Robotern, die in Produktionslinien eingesetzt werden. Die Baureihe ROBOT eignet sich durch ihren robusten Aufbau und ihre hohen Tragzahlen für alle anspruchsvollen Anwendungsbereiche.

PLUS SYSTEM SC

Die Linearachsen der Baureihe SC wurden speziell für den Einsatz als Vertikalachsen bei der Gantry-Bauweise konzipiert bzw. für Anwendungen, bei denen sich das Aluminiumprofil bewegt, während der Laufwagen feststeht.

Die Linearachsen der Baureihe SC sind in drei Baugrößen mit 65 mm, 130 mm und 160 mm erhältlich. Sie bestehen aus einem selbsttragenden Profil aus stranggepresstem, eloxiertem Aluminium (quadratisches Profil bei der Baugröße SC 65).

Das vertikale SC-System zeichnet sich durch eine hohe Stabilität aus, die durch die Verwendung von zwei parallelen Linearführungen, vier wartungsfreien Linearführungswagen mit Kugelkäfigen und einem sehr breiten Antriebsriemen erreicht wird.

Die Baureihe SC wurde für hohe Tragzahlen und schnelle Arbeitszyklen entworfen. Ihre spezielle Konzeption ermöglicht es, sie mit den kompatiblen Linearachsen der Baureihe ROBOT zu kombinieren, ohne dass Adapterplatten notwendig sind.


Technische Eigenschaften

  • Verfügbare Baugrößen: 
    • ELM: 50-65-80-110
    • ROBOT: 100-130-160-220
    • SC: 65-130-160
  • Profil aus eloxiertem Aluminium der Legierung 6060, die Maßtoleranzen entsprechen UNI 3879.
  • Max. Laufgeschwindigkeit: 5 m/s
  • Max. Beschleunigung: 50 m/s2
  • Wiederholgenauigkeit: 0,05 mm
  • Maximal nutzbare Hublänge: 6130 mm (bei ELM und ROBOT können für verbundene Versionen längere Hübe geliefert werden)
Technische Eigenschaften Plus System - Rollon

LÖSUNGEN, DIE ALLES IN BEWEGUNG BRINGEN

Einige Beispiele für die vielen Anwendungen, die Sie mit Rollon Linearantrieben realisieren können.

Palettierung

Laserschneidmaschine

Eingabe und Entnahme bearbeiteter Werkstücke

Automatisierte Werkzeugmaschinentüren

Warum Rollon?

Sich auf Rollon zu verlassen bedeutet, sich auf über 45 Jahre Erfahrung und Fachwissen in der Konstruktion und Implementierung von linearen Bewegungslösungen zu verlassen.


EIN KOOPERATIONSPROZESS UM IHRE ZIELE ZU ERREICHEN - Rollon

Unsere Ziele, damit Sie Ihre erreichen:

  • WERTE

    Verantwortung und Ethik in Design und Fertigung

  • ZUSAMMENARBEIT

    Technische Beratung auf hohem Niveau und funktionsübergreifende Expertise

  • LÖSUNGSKONZEPTE UND ANWENDUNGEN

    Von Katalogkomponenten bis hin zu ad hoc erstellten mechanisch integrierten Systemen

  • LEISTUNG

    Das Ziel von Rollon ist es, zur Wettbewerbsfähigkeit der Kunden in ihren Märkten beizutragen

Individualisierung als Mehrwert

Rollon erkennt die wachsende Nachfrage des Marktes nach personalisierten Lösungen und die Notwendigkeit, die Produktion auszulagern. Wir sind in der Lage, dies als einen wichtigen Hebel für die Schaff ung von leistungsstarken Lösungen zu nutzen, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.

Möchten Sie Plus-System-Linearantriebe ausprobieren?

Plus-System-Linearantriebe stehen für:

  • Hoher Schutz vor Verschmutzung
  • Hohe Dynamik
  • Hohe Wiederholgenauigkeit
  • Hohe Produktivität

Diese Linearantriebe sind extrem robust und leistungsstark in Bezug auf Tragzahl, Momentenmanagement, Geschwindigkeit und Beschleunigung und ideal in den folgenden Anwendungsbereichen:

  • Automation
  • Produktions- und Montagelinien
  • Verpackung und Logistik

Füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten und zu erfahren, wie Sie das Plus System entsprechend Ihren Anforderungen optimal nutzen können.

Wir sind hier, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Hinterlassen Sie einfach Ihre Daten: Wir melden uns bei Ihnen!

Kontaktieren Sie einen unserer Berater