Hochpräzise Lineareinheiten mit Kugelgewindetrieb

Precision System umfasst Linearachsen mit extremer Positioniergenauigkeit.

Dank der Verwendung von Schrauben und kugelgelagerten Schienen bieten die Linearachsen des Precision Systems hohen mechanischen Wirkungsgrad, geringen Verschleiß und große Axialschübe bei hoher Positioniergenauigkeit.

PRECISION-SYSTEM

Die Vorteile des Precision Systems

Hohe Wiederholgenauigkeit

±0,005 mm

Reduzierter Platzbedarf

Dank des kompakten Aufbaus

Zuverlässigkeit

auch in verschmutzten Umgebungen

Vereinfachte Wartung

Dank spezieller Schmierung

Wählen Sie die Linearantriebe des Precision Systems!


Was sind die Merkmale der Precision System Linearantriebe? - Rollon

Lassen Sie sich überzeugen:

Die Lineareinheiten des Precision System bauen auf selbsttragenden Profilen aus stranggepresstem Aluminium (bzw. Stahl bei der Baureihe TK) auf. Das garantiert eine außergewöhnliche Präzision. Die Bewegung erfolgt durch präzisionsgerollte Kugelgewindetriebe mit vorgespannter oder nicht vorgespannter Spindel, abhängig vom jeweiligen Modell.

Das Precision System besteht aus vier Produkten mit unterschiedlichen Eigenschaften: TH, TT, TV und TVS.

Precision System TH
Die Linearachsen der Baureihe TH sind verwindungssteife, kompakte Lineareinheiten mit Kugelgewindetrieb. Sie ermöglichen eine hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit in allen Prozessphasen mit optimaler Performance. Die Wiederholgenauigkeit liegt innerhalb von 5 µm.
 
Precision System TT
Die Linearachsen der Baureihe TT werden vor allem für hochpräzises Positionieren innerhalb eines Bereichs von 23 µm mit einer Wiederholgenauigkeit von 5 µm verwendet. Die aus sehr verwindungssteifen, eloxierten Aluminium-Strangpressprofilen hergestellten Linearführungen wurden für hohe Belastungen und präzise Bewegungen entwickelt, die zum Beispiel bei Werkzeugmaschinen und anspruchsvollem Maschinendesign verlangt werden.
 
Precision System TV
Die Lineareinheiten der Baureihe TV verfügen über ein verwindungssteifes Profil aus eloxiertem, stranggepresstem Aluminium mit quadratischem Querschnitt (rechteckig bei der Baugröße TV 140). Die Bewegungsübertragung erfolgt durch einen Kugelgewindetrieb der Genauigkeitsklasse C5 oder C7.
 
Die Nutzlast wird von einer Linearführung mit doppeltem Führungswagen und einfacher Linearführung getragen (doppelter Führungswagen/doppeltes Führungssystem bei der Baugröße TV 140), was hohe Präzision und Stabilität garantiert.
 

Technische Eigenschaften

  • Verfügbare Baugrößen:
    • TH: 70-90-110-145
    • TT: 100-155-225-310
    • TV: 60-80-110-140
    • TVS: 170-220
  • Antrieb durch präzisionsgerollte Kugelgewindetriebe
  • Max. Laufgeschwindigkeit: 2,5 m/s
Technische Eigenschaften Precision System - Rollon

LÖSUNGEN, DIE ALLES IN BEWEGUNG BRINGEN

Einige Beispiele für die vielen Anwendungen, die Sie mit Linearantrieben von Rollon realisieren können:

Graviermaschine auf Marmor

Wasserstrahlschneidemaschine

Abfüllung

Lackierroboter

Warum Rollon?

Sich auf Rollon zu verlassen bedeutet, sich auf über 45 Jahre Erfahrung und Fachwissen in der Konstruktion und Implementierung von linearen Bewegungslösungen zu verlassen.


Ein kooperationsprozess um ihre ziele zu erreichen - Rollon

Unsere Ziele, damit Sie Ihre erreichen:

  • WERTE

    Verantwortung und Ethik in Design und Fertigung

  • ZUSAMMENARBEIT

    Technische Beratung auf hohem Niveau und funktionsübergreifende Expertise

  • LÖSUNGSKONZEPTE UND ANWENDUNGEN

    Von Katalogkomponenten bis hin zu ad hoc erstellten mechanisch integrierten Systemen

  • LEISTUNG

    Das Ziel von Rollon ist es, zur Wettbewerbsfähigkeit der Kunden in ihren Märkten beizutragen

Individualisierung als Mehrwert

Rollon erkennt die wachsende Nachfrage des Marktes nach personalisierten Lösungen und die Notwendigkeit, die Produktion auszulagern. Wir sind in der Lage, dies als einen wichtigen Hebel für die Schaff ung von leistungsstarken Lösungen zu nutzen, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.

Möchten Sie Precision System Linearantriebe ausprobieren?

Precision System Linearantriebe sind ein Synonym für:

  • Hohe Wiederholgenauigkeit
  • Vereinfachte Wartung
  • Reduzierter Platzbedarf
  • Hoher Schutz vor Verschmutzung

Es handelt sich um präzise Lineartische mit Spindelantrieb, die sich für folgende Anwendungsbereiche eignen:

  • Produktions- und Montagelinien
  • Industrielle Maschinen

Füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten und zu erfahren, wie Sie Precision System für Ihre Anwendungen entsprechend Ihren Anforderungen optimal nutzen können.

Wir sind hier, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Hinterlassen Sie einfach Ihre Daten: Wir melden uns bei Ihnen!

Kontaktieren Sie einen unserer Berater