Einfache Lineareinheiten mit hoher Leistung, angetrieben durch einen stahlverstärkten Zahnriemen

Linearantriebe mit selbsttragendem eloxierten Aluminiumrahmen: die Smart-System-Familie 

Sehr günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis und  hohe Leistung bei sorgfältiger, konstruktiver Vereinfachung aus: Das Endenpaar dieser Linearachsen bietet dem Industriedesigner viel Freiheit bei der Dimensionierung der Anwendung und der Montage des Getriebes. Das Getriebe oder die parallele Welle lässt sich mit einem Standard-Montagesatz in vier Positionen montieren.

Smart System

Die Vorteile des Smart Systems

Hohe Tragzahl

dank Kugelumlaufschienen

Hohe Dynamik

V = 4m/s, A = 50m/s2

Hohe Wiederholgenauigkeit

± 0,05 mm

Ausgezeichnete Vielseitigkeit

Mit festem Schlitten und beweglichem Profil

Wählen Sie Smart-System-Linearantriebe!


Was sind die Merkmale der Smart System Linearantriebe? - Rollon

Lassen Sie sich überzeugen:

Das Smart System besteht aus drei Produkten mit unterschiedlichen Eigenschaften: E-SMART, R-SMART und S-SMART.

E-SMART
Die Baureihe E-SMART umfasst Lineareinheiten mit selbsttragenden Aluminium-Strangpressprofilen, die in vier Baugrößen von 30 bis 100 mm erhältlich sind. 
 
R-SMART
Die Lineareinheiten der Baureihe R-SMART eignen sich besonders für hohe Belastungen, zum Ziehen und Schieben sehr schwerer Massen, für anspruchsvolle Arbeitszyklen, für freitragenden Einbau bei Gantry-Bauweise und für den Betrieb in automatisierten Industrielinien.
 
S-SMART
Die Lineareinheiten der Baureihe S-SMART wurden entwickelt, um vertikale Bewegungen bei Gantry-Bauweise zu ermöglichen. Geeignet auch für Anwendungen, bei denen das Aluminiumprofil beweglich ist und der Läufer fest steht.
 
Die Baureihe umfasst Lineareinheiten mit selbsttragenden Aluminium-Strangpressprofilen, die in drei Baugrößen von 50 bis 80 mm erhältlich sind. Es handelt sich um ein biegesteifes System, das ideal zur Schaffung einer Z-Achse durch Verwendung einer linearen Führungsschiene geeignet ist.

Technische Eigenschaften

  • Verfügbare Baugrößen:
    • E-SMART: 30-50-80-100

    • S-SMART: 50-65-80

    • R-SMART: 120-160-220

  • Profil aus Aluminiumlegierung 6060 (E-SMART und R-SMART bieten längere Hübe bei verbundenen Versionen)
  • Max. Hub: 6.000 mm
Technische Eigenschaften Smart System - Rollon

LÖSUNGEN, DIE ALLES IN BEWEGUNG BRINGEN

Dies sind nur einige Beispiele für die vielen Anwendungen, die Sie mit Linearantrieben von Rollon umsetzen können.

Automatisches Bündeln

Regalbediengerät

Warum Rollon?

Sich auf Rollon zu verlassen bedeutet, sich auf über 45 Jahre Erfahrung und Fachwissen in der Konstruktion und Implementierung von linearen Bewegungslösungen zu verlassen.


Ein kooperationsprozess um ihre ziele zu erreichen - Rollon

Unsere Ziele, damit Sie Ihre erreichen:

  • WERTE

    Verantwortung und Ethik in Design und Fertigung

  • ZUSAMMENARBEIT

    Technische Beratung auf hohem Niveau und funktionsübergreifende Expertise

  • LÖSUNGSKONZEPTE UND ANWENDUNGEN

    Von Katalogkomponenten bis hin zu ad hoc erstellten mechanisch integrierten Systemen

  • LEISTUNG

    Das Ziel von Rollon ist es, zur Wettbewerbsfähigkeit der Kunden in ihren Märkten beizutragen

Individualisierung als Mehrwert

Rollon erkennt die wachsende Nachfrage des Marktes nach personalisierten Lösungen und die Notwendigkeit, die Produktion auszulagern. Wir sind in der Lage, dies als einen wichtigen Hebel für die Schaff ung von leistungsstarken Lösungen zu nutzen, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.

Möchten Sie Smart System Linearantriebe ausprobieren?

Smart System Linearantriebe sind ein Synonym für:

  • Hohe Tragzahl
  • Hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen
  • Viele wählbare Optionen für Kippmomente
  • Geringe Reibung
  • Geräuscharmut
  • Einfacher Aufbau bei geringen Kosten

Es handelt sich um Zahnriemen-Linearantriebe mit selbsttragender Struktur aus eloxiertem Aluminium, die sich für folgende Anwendungsbereiche eignen:

  • Automation
  • Verpackung und Logistik

Füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten und zu erfahren, wie Sie Smart System für Ihre Anwendungen entsprechend Ihren Anforderungen optimal nutzen können.

Wir sind hier, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Hinterlassen Sie einfach Ihre Daten: Wir melden uns bei Ihnen!

Kontaktieren Sie einen unserer Berater