Sie bietet eine außergewöhnlich hohe Dynamik, große Belastbarkeit, Wartungs- und Schmierungsfreiheit, absolute Zuverlässigkeit auch in schmutzigen Umgebungen und eine einzigartig leise Bewegung.
Auch in verschmutzten Umgebungen
Für maximale Gestaltungsfreiheit
V = 15m/s, A = 10m/s2
Einsetzbar sowohl als Linearschiene oder als auch als Antrieb
Kurzer Antriebsriemen für extralange, mehrachsige Systeme
Das Speedy-Rail-System besteht aus einer selbsttragenden und selbstausrichtenden Schiene aus stranggepresstem Aluminium mit gehärteter und tief eloxierter Oberfläche sowie einem Laufwagen auf Rollenbasis.
Das hoch belastbare System muss weder gewartet noch geschmiert werden und gewährleistet auch in schmutziger Umgebung einen höchst zuverlässigen und besonders ruhigen Betrieb. Es ist mit V-förmigen oder zylindrischen Rollen erhältlich, beide mit Kunststoff-Verbundmaterial beschichtet. Das System kann als Linearführung oder Linearachse eingesetzt werden.
Einige Beispiele für die vielen Anwendungen, die Sie mit Rollon Linearantrieben realisieren können.
Sich auf Rollon zu verlassen bedeutet, sich auf über 45 Jahre Erfahrung und Fachwissen in der Konstruktion und Implementierung von linearen Bewegungslösungen zu verlassen.
Verantwortung und Ethik in Design und Fertigung
Technische Beratung auf hohem Niveau und funktionsübergreifende Expertise
Von Katalogkomponenten bis hin zu ad hoc erstellten mechanisch integrierten Systemen
Das Ziel von Rollon ist es, zur Wettbewerbsfähigkeit der Kunden in ihren Märkten beizutragen
Rollon erkennt die wachsende Nachfrage des Marktes nach personalisierten Lösungen und die Notwendigkeit, die Produktion auszulagern. Wir sind in der Lage, dies als einen wichtigen Hebel für die Schaff ung von leistungsstarken Lösungen zu nutzen, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.
Speedy Rail A Linearantriebe sind ein Synonym für:
Es handelt sich um eine selbsttragende Linearschiene aus stranggepresstem Aluminium mit kunststoffummantelten Stahlrollen, die sich für folgende Anwendungsbereiche eignet:
Füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten und zu erfahren, wie Sie Speedy Rail A für Ihre Anwendungen entsprechend Ihren Anforderungen optimal nutzen können.
Wir sind hier, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Hinterlassen Sie einfach Ihre Daten: Wir melden uns bei Ihnen!
Kontaktieren Sie einen unserer Berater
© Rollon S.p.A.