Linearführung mit selbsttragender Schiene

Speedy Rail ist eine selbsttragende und selbstausrichtende Spezialschiene aus stranggepresstem Aluminium mit tiefharter eloxierter Oberflächenbehandlung und Stahlrollen mit Kunststoff-Verbundmaterial-Beschichtung

Sie bietet eine außergewöhnlich hohe Dynamik, große Belastbarkeit, Wartungs- und Schmierungsfreiheit, absolute Zuverlässigkeit auch in schmutzigen Umgebungen und eine einzigartig leise Bewegung.

Speedy Rail A

Vorteile der Speedy Rail A

Zuverlässigkeit

Auch in verschmutzten Umgebungen

Selbsttragend

Für maximale Gestaltungsfreiheit

Hohe Dynamik

V = 15m/s, A = 10m/s2

Möglichkeit der Doppelnutzung

Einsetzbar sowohl als Linearschiene oder als auch als Antrieb

Patentierte Lösung

Kurzer Antriebsriemen für extralange, mehrachsige Systeme

Wählen Sie die Linearantriebe Speedy Rail A!


Was sind die Merkmale der Speedy Rail A Linearantriebe? - Rollon

Lassen Sie sich überzeugen

Das Speedy-Rail-System besteht aus einer selbsttragenden und selbstausrichtenden Schiene aus stranggepresstem Aluminium mit gehärteter und tief eloxierter Oberfläche sowie einem Laufwagen auf Rollenbasis.

Das hoch belastbare System muss weder gewartet noch geschmiert werden und gewährleistet auch in schmutziger Umgebung einen höchst zuverlässigen und besonders ruhigen Betrieb. Es ist mit V-förmigen oder zylindrischen Rollen erhältlich, beide mit Kunststoff-Verbundmaterial beschichtet. Das System kann als Linearführung oder Linearachse eingesetzt werden.

  • Hohe Zuverlässigkeit bis zu 80.000 km
  • Selbsttragend, für größte Gestaltungsfreiheiten
  • Selbstausrichtendes System
  • Einzigartig ruhig
  • Hohe technische Leistung
  • Hohe Tragfähigkeit von über 3000 kg
  • Zuverlässig in schmutziger Umgebung
  • Ohne Schmierung
  • Potentiell unbegrenzte Verfahrwege dank gelenkiger Ausführungen
  • Ideal zum Aufbau von 2- oder 3-achsigen kartesischen Systemen für verschiedene Anwendungen
  • Verwendbar als Linearführung oder Linearachse dank Riemen- oder Zahnstangen- und Ritzelantrieb

Technische Eigenschaften

  • Verfügbare Querschnitte: 35, 48, 60, 90, 120, 180, 250
  • Tief eloxierte Oberfläche der Laufbahnen mit einer Härte von 700 HV bis ca. 60 μm Tiefe.
  • Ausgleich von Fehlausrichtungen bis zu ± 4 mm durch die schwenkbare Befestigung des Laufwagens und bis zu 1,5 mm mit V-förmigen Rollen
  • Max. Fahrgeschwindigkeit: 15 m/s (abhängig von der Anwendung)
  • Max. Beschleunigung: 10 m/s2 (abhängig von der Anwendung)
  • Max. radiale Belastung: 14.482 N (pro Läufer)
  • Betriebstemperatur: von -30 °C bis +80 °C
  • Max. Schienenlänge: 7.500 mm (für längere Verfahrwege sind die Schienen in zusammengesetzter Ausführung lieferbar)
Technische Eigenschaften Speedy Rail A - Rollon

LÖSUNGEN, DIE ALLES IN BEWEGUNG BRINGEN

Einige Beispiele für die vielen Anwendungen, die Sie mit Rollon Linearantrieben realisieren können.

Holzbearbeitungsmaschine

Lackiermaschine

Warum Rollon?

Sich auf Rollon zu verlassen bedeutet, sich auf über 45 Jahre Erfahrung und Fachwissen in der Konstruktion und Implementierung von linearen Bewegungslösungen zu verlassen.


Ein Kooperationsprozess Um Ihre Ziele Zu Erreichen - Rollon

Unsere Ziele, damit Sie Ihre erreichen:

  • WERTE

    Verantwortung und Ethik in Design und Fertigung

  • ZUSAMMENARBEIT

    Technische Beratung auf hohem Niveau und funktionsübergreifende Expertise

  • LÖSUNGSKONZEPTE UND ANWENDUNGEN

    Von Katalogkomponenten bis hin zu ad hoc erstellten mechanisch integrierten Systemen

  • LEISTUNG

    Das Ziel von Rollon ist es, zur Wettbewerbsfähigkeit der Kunden in ihren Märkten beizutragen

Individualisierung als Mehrwert

Rollon erkennt die wachsende Nachfrage des Marktes nach personalisierten Lösungen und die Notwendigkeit, die Produktion auszulagern. Wir sind in der Lage, dies als einen wichtigen Hebel für die Schaff ung von leistungsstarken Lösungen zu nutzen, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.

Möchten Sie Speedy Rail A Linearantriebe ausprobieren?

Speedy Rail A Linearantriebe sind ein Synonym für:

  • Keine Schmierung
  • Zwei verschiedene Möglichkeiten für den Einsatz als Linearschiene oder als Antrieb
  • Hohe Zuverlässigkeit in schmutzigen Umgebungen
  • Hohe Dynamik
  • Selbstausrichtendes System

Es handelt sich um eine selbsttragende Linearschiene aus stranggepresstem Aluminium mit kunststoffummantelten Stahlrollen, die sich für folgende Anwendungsbereiche eignet:

  • Lötmaschinen
  • Maschinen für die Holzbearbeitung
  • Lackiermaschinen
  • Keramik-Maschinen
  • Entladen von Werkstücken
  • Bohrmaschinen

Füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten und zu erfahren, wie Sie Speedy Rail A für Ihre Anwendungen entsprechend Ihren Anforderungen optimal nutzen können.

Wir sind hier, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Hinterlassen Sie einfach Ihre Daten: Wir melden uns bei Ihnen!

Kontaktieren Sie einen unserer Berater