Linearachsen mit Zahnstangenantrieb für hohe Dynamiken und Belastbarkeit

Die Tecline-Familie umfasst Linearachsen mit prismatischen Laufrollen- oder Profilschienenführungen, um mehrachsige Portalkonfigurationen zu erstellen.

Der Zahnstangenantrieb ermöglicht es, Tecline in Anwendungen mit langen Hüben einzusetzen.

Tecline

Vorteile der Tecline

Hohe Tragzahl

Bis zu 4.000 kg

Ideal für extra lange Hübe

Dank Zahnstangenantrieb

Zuverlässigkeit

Auch in verschmutzten Umgebungen

Ausgezeichnete Vielseitigkeit

Erhältlich mit Kugelumlaufführungen oder prismatischen Rollenführungen

Wählen Sie die Linearachse Tecline!


Was sind die Merkmale der Tecline Linearantriebe? - Rollon

Lassen Sie sich überzeugen

Kartesische 1-, 2- und 3-Achsen-Linearmodule mit Zahnstangen/Ritzelantrieb gewährleisten eine präzise, schnell und leise funktionierende Handhabung von Lasten von 10 bis 2000 Kg.

Die Vorteile umfassen:

  • Gehärtete, schräg verzahnte Zahnstangen (auf Anfrage geschliffen)
  • Traglasten von 10 bis 2000 kg
  • Bis zu 12 m lange Träger (größere Längen sind als stoßbearbeitete Ausführung möglich)
  • Hohe Torsionssteifigkeit
  • Präziser Querschnitt
  • Maschinelle Bearbeitung aller Profile (auf Anfrage: Wiederholgenauigkeit bis +/-0,05mm)
  • Gehärtete und geschliffene Führungsschienen aus Stahl für Laufrollen- oder Kugelumlaufwagen
  • Einfacher Zusammenbau von vormontierten Anlagen für kartesische 2- oder 3-Achs-Roboter
  • Speziell konzipierte Lösungen mit Führungsschienen zur parallelen Montage von Baugruppen

Technische Eigenschaften

  • Extrudierte und eloxierte Profile von Rollon aus einer gehärteten und vergüteter Aluminiumlegierung Al Mg Si 0,5, Qualität F25, Rm 245 N/mm2, Toleranz gemäß UNI EN 755-9
  • Zahnstangen-/Ritzelantrieb
  • Höchstgeschwindigkeit: 3,5 m/s
  • Maximale Beschleunigung: 10 m/s2
  • Maximale Wiederholgenauigkeit: ±0,05 mm
  • Maximale Nutzhublänge (für einzelne Systeme): 10.800 mm (größere Längen sind als stoßbearbeitete Ausführung möglich).
Technische Eigenschaften Tecline - Rollon

LÖSUNGEN, DIE ALLES IN BEWEGUNG BRINGEN

Einige Beispiele für die vielen Anwendungen, die Sie mit Rollon Linearantrieben realisieren können:

Be-und Entladen von bearbeiteten Werkstücken

Wasserstrahlschneidemaschine

Warum Rollon?

Sich auf Rollon zu verlassen bedeutet, sich auf über 45 Jahre Erfahrung und Fachwissen in der Konstruktion und Implementierung von linearen Bewegungslösungen zu verlassen.


Ein Kooperationsprozess Um Ihre Ziele Zu Erreichen - Rollon

Unsere Ziele, damit Sie Ihre erreichen:

  • WERTE

    Verantwortung und Ethik in Design und Fertigung

  • ZUSAMMENARBEIT

    Technische Beratung auf hohem Niveau und funktionsübergreifende Expertise

  • LÖSUNGSKONZEPTE UND ANWENDUNGEN

    Von Katalogkomponenten bis hin zu ad hoc erstellten mechanisch integrierten Systemen

  • LEISTUNG

    Das Ziel von Rollon ist es, zur Wettbewerbsfähigkeit der Kunden in ihren Märkten beizutragen

Individualisierung als Mehrwert

Rollon erkennt die wachsende Nachfrage des Marktes nach personalisierten Lösungen und die Notwendigkeit, die Produktion auszulagern. Wir sind in der Lage, dies als einen wichtigen Hebel für die Schaff ung von leistungsstarken Lösungen zu nutzen, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.

Möchten Sie Tecline Linearantriebe ausprobieren?

Tecline Linearantriebe sind ein Synonym für:

  • Hohe Tragzahl
  • Hohe Zuverlässigkeit in schmutzigen Umgebungen
  • Große Auswahl an Größen für Aluminiumprofile bis zu 360 mm
  • Ideal für extra lange Hübe dank Zahnstangengetriebe

Es handelt sich um Linearachsen mit Zahnstangengetriebe für lange Hübe, die sich für folgende Anwendungsbereiche eignen:

  • Robotik
  • Verpackung und Logistik
  • Industrielle Maschinen

Füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten und zu erfahren, wie Sie Tecline entsprechend Ihren Anwendungsanforderungen optimal nutzen können.

Wir sind hier, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Hinterlassen Sie einfach Ihre Daten: Wir melden uns bei Ihnen!

Kontaktieren Sie einen unserer Berater