Die Verwendung von Compact Rail-Schienen garantiert Industriedesignern hervorragende Leistungen in Bezug auf Geschwindigkeit und Haltbarkeit. Darüber hinaus erhöht die Verwendung von langen oder auch von mehreren Läufern die Bandbreite der möglichen Konfigurationen.
Auch in verschmutzten Umgebungen
V = 7 m/s
Gehärtete Laufbahnen
Betrieb ohne Schmiermittel möglich
Das Uniline System ist eine Produktfamilie mit kompakten, einbaufertigen Linearachsen, die hohe Verfahrgeschwindigkeiten ermöglichen. Es beruht auf dem Rollenläufersystem der Compact Rail-Linearführungen in einem selbsttragenden Aluminium-Strangpressprofil. Der Antrieb erfolgt über einen stahlverstärkten Polyurethan-Zahnriemen. Längsdichtungen und Bürsten am Ein- und Austritt des Zahnriemens schließen Uniline vollständig ab. Das Profil der Linearachse kann mit zahlreichen handelsüblichen Befestigungskomponenten verwendet werden.
Spezifikationen:
Die Linearführungen der Produktfamilie Compact Rail garantieren exzellente Leistung hinsichtlich Geschwindigkeit und Lebensdauer. Die Führungsschienen der Linearachsen sind in den vier Produktreihen in unterschiedlichen Kombinationen für die verschiedensten Anwendungen angeordnet. Der Einsatz von langen Läufern oder Mehrfachläufern vergrößert die Vielfalt.
Einige Beispiele für die vielen Anwendungen, die Sie mit Rollon Linearantrieben realisieren können:
Sich auf Rollon zu verlassen bedeutet, sich auf über 45 Jahre Erfahrung und Fachwissen in der Konstruktion und Implementierung von linearen Bewegungslösungen zu verlassen.
Verantwortung und Ethik in Design und Fertigung
Technische Beratung auf hohem Niveau und funktionsübergreifende Expertise
Von Katalogkomponenten bis hin zu ad hoc erstellten mechanisch integrierten Systemen
Das Ziel von Rollon ist es, zur Wettbewerbsfähigkeit der Kunden in ihren Märkten beizutragen
Rollon erkennt die wachsende Nachfrage des Marktes nach personalisierten Lösungen und die Notwendigkeit, die Produktion auszulagern. Wir sind in der Lage, dies als einen wichtigen Hebel für die Schaff ung von leistungsstarken Lösungen zu nutzen, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.
Uniline System Linearantriebe sind ein Synonym für:
Es handelt sich um kompakte Linearantriebe mit Polyurethan-Riemen und rollengelagerten Schienen, die für folgende Anwendungsbereiche ideal sind:
Füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten und zu erfahren, wie Sie Uniline System für Ihre Anwendungen entsprechend Ihren Anforderungen optimal nutzen können.
Wir sind hier, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Hinterlassen Sie einfach Ihre Daten: Wir melden uns bei Ihnen!
Kontaktieren Sie einen unserer Berater
© Rollon S.p.A.