Kompakte Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb uns Rollenläufersystem

Das Uniline System umfasst kompakte, vormontierte und schnelle Linearantriebe. Sie nutzen die Vorteile der Compact Rail, die auf einem selbsttragenden Aluminium-Strangpressprofil montiert sind.

Die Verwendung von Compact Rail-Schienen garantiert Industriedesignern hervorragende Leistungen in Bezug auf Geschwindigkeit und Haltbarkeit. Darüber hinaus erhöht die Verwendung von langen oder auch von mehreren Läufern die Bandbreite der möglichen Konfigurationen.

Uniline System

Die Vorteile des Uniline Systems

Zuverlässigkeit

Auch in verschmutzten Umgebungen

Hohe Dynamik

V = 7 m/s

Lange Lebensdauer

Gehärtete Laufbahnen

Keine Schmierung

Betrieb ohne Schmiermittel möglich

Wählen Sie Linearantriebe des Uniline Systems


Was sind die Merkmale der Uniline System Linearantriebe? - Rollon

Lassen Sie sich überzeugen

Das Uniline System ist eine Produktfamilie mit kompakten, einbaufertigen Linearachsen, die hohe Verfahrgeschwindigkeiten ermöglichen. Es beruht auf dem Rollenläufersystem der Compact Rail-Linearführungen in einem selbsttragenden Aluminium-Strangpressprofil. Der Antrieb erfolgt über einen stahlverstärkten Polyurethan-Zahnriemen. Längsdichtungen und Bürsten am Ein- und Austritt des Zahnriemens schließen Uniline vollständig ab. Das Profil der Linearachse kann mit zahlreichen handelsüblichen Befestigungskomponenten verwendet werden.

Spezifikationen:

  • Motoranbringung mit Voll- oder Hohlwelle
  • Hübe bis über 3.000 mm
  • Baugrößen 40 x 51,5 mm bis 100 x 122,5 mm
  • Varianten mit langem Läufer oder mit Mehrfachläufern

Die Linearführungen der Produktfamilie Compact Rail garantieren exzellente Leistung hinsichtlich Geschwindigkeit und Lebensdauer. Die Führungsschienen der Linearachsen sind in den vier Produktreihen in unterschiedlichen Kombinationen für die verschiedensten Anwendungen angeordnet. Der Einsatz von langen Läufern oder Mehrfachläufern vergrößert die Vielfalt.


Technische Eigenschaften

  • Verfügbare Baugrößen:
    • Typ A: 40, 55, 75
    • Typen C und E: 55, 75
    • Typ ED: 75
    • Typ H: 40, 55, 75
  • Max. Verfahrgeschwindigkeit: 9 m/s (abhängig vom Anwendungsfall)
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C
  • Max. Verfahrweg in einem Profil: 5.600 mm (abhängig vom Anwendungsfall, der Baugröße und der Läuferwahl)
  • Wiederholgenauigkeit: 0,1 mm
  • Lineare Führungsgenauigkeit: 0,8 mm
  • Längen- und Hubtoleranz:
    • Bei Hüben <1 m: +0 mm bis +10 mm
    • Bei Hüben >1 m: +0 mm bis +15 mm
Technische Eigenschaften Uniline System - Rollon

LÖSUNGEN, DIE ALLES IN BEWEGUNG BRINGEN

Einige Beispiele für die vielen Anwendungen, die Sie mit Rollon Linearantrieben realisieren können:

Deckenmontiertes Röntgengerät

Anhängerverlängerung

Display-Schiebeauszug

Warum Rollon?

Sich auf Rollon zu verlassen bedeutet, sich auf über 45 Jahre Erfahrung und Fachwissen in der Konstruktion und Implementierung von linearen Bewegungslösungen zu verlassen.


Ein kooperationsprozess um ihre ziele zu erreichen - Rollon

Unsere Ziele, damit Sie Ihre erreichen:

  • WERTE

    Verantwortung und Ethik in Design und Fertigung

  • ZUSAMMENARBEIT

    Technische Beratung auf hohem Niveau und funktionsübergreifende Expertise

  • LÖSUNGSKONZEPTE UND ANWENDUNGEN

    Von Katalogkomponenten bis hin zu ad hoc erstellten mechanisch integrierten Systemen

  • LEISTUNG

    Das Ziel von Rollon ist es, zur Wettbewerbsfähigkeit der Kunden in ihren Märkten beizutragen

Individualisierung als Mehrwert

Rollon erkennt die wachsende Nachfrage des Marktes nach personalisierten Lösungen und die Notwendigkeit, die Produktion auszulagern. Wir sind in der Lage, dies als einen wichtigen Hebel für die Schaff ung von leistungsstarken Lösungen zu nutzen, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.

Möchten Sie Uniline System Linearantriebe ausprobieren?

Uniline System Linearantriebe sind ein Synonym für:

  • Hohe Zuverlässigkeit in schmutzigen Umgebungen
  • Hohe Geschwindigkeit
  • Lange Lebensdauer
  • Betrieb ohne Schmiermittel möglich

Es handelt sich um kompakte Linearantriebe mit Polyurethan-Riemen und rollengelagerten Schienen, die für folgende Anwendungsbereiche ideal sind:

  • Automation
  • Verpackung und Logistik
  • Industrielle Maschinen

Füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten und zu erfahren, wie Sie Uniline System für Ihre Anwendungen entsprechend Ihren Anforderungen optimal nutzen können.

Wir sind hier, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Hinterlassen Sie einfach Ihre Daten: Wir melden uns bei Ihnen!

Kontaktieren Sie einen unserer Berater