Mit ihrer Fähigkeit zur Selbstausrichtung vereinfacht die Linearschienen vom Typ Compact Rail das Design, erhöhen die Leistung und senken die Gesamtkosten der Anwendung. Die Linearschienen lassen sich einfach und kostengünstig auf allen Oberflächen montieren – auch auf unbearbeiteten.
Axial bis zu 3,9 mm, radial bis zu ±2° – keine mechanische Bearbeitung zur Vorbereitung der Montageflächen nötig
Auch in verschmutzten Umgebungen – dank des selbstzentrierenden Abstreifers für eine optimale Reinigung der Laufbahnen
Oberflächenbehandlungen machen Compact Rail auch in den anspruchsvollen Umgebungen zuverlässig
Induktionsgehärtete Laufbahnen, Tiefe = 1,2 mm, Härte = 58 bis 62 HRC
Hohe dynamische Leistung: V=9m/s, A=20m/s2
Sanfte und leise Bewegung dank geschliffener Laufbahnen
Die Linearführungen der Baureihe Compact Rail Plus verfügen über zweireihige Kugellager für höhere Tragzahlen, steife Schienen mit konvexen Laufbahnen und neue robuste Läufer aus Stahl mit Längsschutz und beweglichen Abstreifern. Compact Rail Plus wurde für die anspruchsvollsten Anwendungen in Bezug auf Tragfähigkeit, Dynamik und Arbeitsumgebung entwickelt. Dabei wurde die Fähigkeit zur Selbstausrichtung beibehalten, die diese Produktfamilie einzigartig macht.
Die Läufer sind in vier Ausführungen erhältlich: Festlagerläufer (RV), Loslagerläufer (RP), Extra-Loslagerläufer (RU) und Kompensationsläufer (RA). Durch Kombination von zwei Schienen mit unterschiedlichen Läufern können selbstausrichtende Systeme geschaffen werden, die Fehlausrichtungen in zwei Ebenen korrigieren können: axial bis zu 3,5 mm und radial bis zu ±1,3°.
Einige Beispiele für die vielen Anwendungen, die Sie mit Rollon Linearschienen realisieren können.
Sich auf Rollon zu verlassen bedeutet, sich auf über 45 Jahre Erfahrung und Fachwissen in der Konstruktion und Implementierung von linearen Bewegungslösungen zu verlassen.
Verantwortung und Ethik in Design und Fertigung
Technische Beratung auf hohem Niveau und funktionsübergreifende Expertise
Von Katalogkomponenten bis hin zu ad hoc erstellten mechanisch integrierten Systemen
Das Ziel von Rollon ist es, zur Wettbewerbsfähigkeit der Kunden in ihren Märkten beizutragen
Rollon erkennt die wachsende Nachfrage des Marktes nach personalisierten Lösungen und die Notwendigkeit, die Produktion auszulagern. Wir sind in der Lage, dies als einen wichtigen Hebel für die Schaff ung von leistungsstarken Lösungen zu nutzen, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.
Compact Rail und Compact Rail Plus sind Synonyme für:
Für Industrieplaner und Designer bedeutet dies:
Füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten und zu erfahren, wie Sie die Compact Rail für Ihre Anwendungen entsprechend Ihren Anforderungen optimal nutzen können.
Wir sind hier, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Hinterlassen Sie einfach Ihre Daten: Wir melden uns bei Ihnen!
Kontaktieren Sie einen unserer Berater
© Rollon S.p.A.