Sie bietet deine außergewöhnlich hohe Dynamik, große Belastbarkeit, Wartungs- und Schmierungsfreiheit, absolute Zuverlässigkeit auch in schmutzigen Umgebungen und eine einzigartig leise Bewegung.
V= 15m/s, A=10m/s2
Dank großer Räder
Keine Schmierung und Wartung nötig
Für maximale Gestaltungsfreiheit
Als Linearschiene oder Antrieb verwendbar
Speedy Rail ist ein System, das aus einer selbsttragenden und selbstausrichtenden Schiene aus stranggepresstem Aluminium mit gehärteter und tief eloxierter Oberfläche, sowie einem Laufwagen auf Rollenbasis besteht.
Das hoch belastbare System muss weder gewartet noch geschmiert werden und gewährleistet auch in schmutziger Umgebung einen höchst zuverlässigen und besonders ruhigen Betrieb. Es ist mit V-förmigen oder zylindrischen Rollen erhältlich, beide mit Kunststoff-Verbundmaterial beschichtet. Das System kann als Linearführung oder Linearachse eingesetzt werden.
Einige Beispiele für die vielen Anwendungen, die Sie mit Rollon Linearschienen realisieren können:
Sich auf Rollon zu verlassen bedeutet, sich auf über 45 Jahre Erfahrung und Fachwissen in der Konstruktion und Implementierung von linearen Bewegungslösungen zu verlassen.
Verantwortung und Ethik in Design und Fertigung
Technische Beratung auf hohem Niveau und funktionsübergreifende Expertise
Von Katalogkomponenten bis hin zu ad hoc erstellten mechanisch integrierten Systemen
Das Ziel von Rollon ist es, zur Wettbewerbsfähigkeit der Kunden in ihren Märkten beizutragen
Rollon erkennt die wachsende Nachfrage des Marktes nach personalisierten Lösungen und die Notwendigkeit, die Produktion auszulagern. Wir sind in der Lage, dies als einen wichtigen Hebel für die Schaff ung von leistungsstarken Lösungen zu nutzen, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.
Speedy Rail steht für:
Speedy Rail kann als Linearschiene oder als Antrieb mit Riemen- oder Zahnstangenantrieb eingesetzt werden.
Kann in den folgenden Anwendungsbereichen eingesetzt werden:
Füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten und zu erfahren, wie Sie die Compact Rail für Ihre Anwendungen entsprechend Ihren Anforderungen optimal nutzen können.
Wir sind hier, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Hinterlassen Sie einfach Ihre Daten: Wir melden uns bei Ihnen!
Kontaktieren Sie einen unserer Berater
© Rollon S.p.A.