Teleskopschiene mit hochbelastbarem Kugelkäfig

Linearschienen vom Typ Telescopic Rail sind aus kaltgezogenem Stahl gefertigt und haben gehärtete Laufbahnen.

Sie garantieren einen Dauereinsatz bei sehr hoher Zuverlässigkeit und hervorragender Gleitqualität und ermöglichendem eine minimale Durchbiegung in der voll ausgefahrenen Position und bei maximaler Belastung.

Telescopic Rail

Die Vorteile der Teleskopschiene

Lange Lebensdauer

Dank gehärteter Laufbahn

Hohe Auszugsleistung

Auszug ist bis zu 150 % möglich

Hohe Lasten

Bis zu 3.800 Kg pro Paar Teleskopführung

Sichere Lösungen

Mit Klemm-, Sicherungs- und Stoßdämpfungssystemen

Reduzierte Durchbiegung

Dank robuster Profile mit unterschiedlichen Geometrien

Korrosionsbeständig

Zahlreiche Oberflächenbehandlungen zum verbesserten Korrosionsschutz

Wählen Sie die Telescopic Rail!


Welche Merkmale hat die Telescopic Rail? - Rollon

Lassen Sie sich überzeugen

Die Produktfamilie Telescopic Rail umfasst Voll- und Teilauszüge in fünf verschiedenen Baugrößen. Die biegesteifen Zwischenelemente der Teleskopschienen sind als S-Form, Doppel-T oder quadratisch ausgeführt. Alle Baureihen zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit, minimale Durchbiegung und einen spielfreien, leichtgängigen Lauf aus – auch bei Maximallast und in voll ausgefahrenem Zustand der Teleskopschiene. Die Befestigungsbohrungen sind im Standardstichmaß eingebracht.

Zu der Produktfamilie Telescopic Rail gehören die folgenden Teleskopschienen-Baureihen:

  • ASN – Teilauszug aus einer Führungsschiene und einem Läufer
  • DE – Vollauszug, bestehend aus zwei Führungsschienen, die miteinander verbunden das Zwischenelement der Teleskopschiene bilden, sowie zwei Läufern, die ein festes und bewegliches Element bilden
  • DS – Vollauszug aus zwei Führungsschienen als festes und bewegliches Element der Teleskopschiene und einem S-förmigen Zwischenelement
  • DSC – Vollauszug, bestehend aus einem kompakten und biegesteifen Zwischenelement, das zwei unterschiedlich große Führungsschienen als festes und bewegliches Teleskopschienen-Element miteinander verbindet
  • DBN – Vollauszug, bestehend aus zwei Führungsschienen, die als festes und bewegliches Element dienen, und zwei Läufern, die miteinander verbunden das Zwischenelement der Teleskopschiene bilden
  • DMS - Schwerlastteleskop aus Elementen der Baureihe ASN sowie einem extrem biegesteifen Doppel-T-Profil als Zwischenelement
  • DSE – Teleskopschiene mit einem Auszug von 150 %, die aus vier Elementen besteht

Technische Eigenschaften

  • Verfügbare Baugrößen ASN / DE: 22, 28, 35, 43, 63
  • Verfügbare Baugrößen DS: 28, 35, 43, 63
  • Verfügbare Baugrößen DSC: 43
  • Verfügbare Baugrößen DBN: 22, 28, 35, 43
  • Verfügbare Baugrößen DMS: 63
  • Verfügbare Baugrößen DSE: 28, 35, 43, 63
  • Induktiv gehärtete Laufflächen
  • Schienen und Läufer aus kaltgezogenem Kohlenstoffstahl
  • Kugeln aus gehärtetem Wälzlagerstahl
  • Max. Verfahrgeschwindigkeit: 0,8 m/s (abhängig von der Anwendung)
  • Temperaturbereich ASN, DE, DBN: -20 °C bis +170 °C, DS, DSC: -20 °C bis +110 °C
  • Elektrolytisch verzinkt nach ISO 2081, erhöhter Korrosionsschutz auf Anfrage
Technische Eigenschaften Telescopic Rail - Rollon

LÖSUNGEN, DIE ALLES IN BEWEGUNG BRINGEN

Einige Beispiele für die vielen Anwendungen, die Sie mit Rollon-Teleskopschienen realisieren können:

Auszug für den Batteriebehälter

Bahnsteigtüren

Teleskopgriff

Schiebeauszug für ein Aquarium

Warum Rollon?

Sich auf Rollon zu verlassen bedeutet, sich auf über 45 Jahre Erfahrung und Fachwissen in der Konstruktion und Implementierung von Bewegungslösungen mit Teleskopführungen zu verlassen.


Ein kooperationsprozess um ihre ziele zu erreichen - Rollon

Ein kooperationsprozess um ihre ziele zu erreichen

  • WERTE

    Verantwortung und Ethik in Design und Fertigung

  • ZUSAMMENARBEIT

    Technische Beratung auf hohem Niveau und funktionsübergreifende Expertise

  • LÖSUNGSKONZEPTE UND ANWENDUNGEN

    Von Katalogkomponenten bis hin zu ad hoc erstellten mechanisch integrierten Systemen

  • LEISTUNG

    Das Ziel von Rollon ist es, zur Wettbewerbsfähigkeit der Kunden in ihren Märkten beizutragen

Individualisierung als Mehrwert

Rollon erkennt die wachsende Nachfrage des Marktes nach personalisierten Lösungen und die Notwendigkeit, die Produktion auszulagern. Wir sind in der Lage, dies als einen wichtigen Hebel für die Schaff ung von leistungsstarken Lösungen zu nutzen, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen.

Möchten Sie die Telescopic Rail ausprobieren?

Telescopic Rail steht für:

  • Lange Lebensdauer durch gehärtete Laufbahnen
  • Hohe Tragzahl von bis zu 3800 kg pro Schienenpaar
  • Auszug bis zu 150 %
  • Reduzierte Durchbiegung dank robuster Profile
  • Große Auswahl an Korrosionsschutzbehandlungen

Alle Schienenserien bieten eine hohe Tragzahl bei minimaler Durchbiegung und spielfreiem Lauf auch bei höchster anwendbarer Last in der maximalen Schienenauszugsstellung und sind ideal in den folgenden Anwendungsbereichen:

  • Schienenfahrzeugtechnik
  • Automobilindustrie
  • Luftfahrt
  • Lebensmittel und Getränke
  • Verpackungen
  • Logistik
  • Industrielle Maschinen

Füllen Sie das Formular aus, um weitere Informationen zu erhalten und zu erfahren, wie Sie die Teleskopschiene für Ihre Anwendungen entsprechend Ihren Anforderungen optimal nutzen können.

Wir sind hier, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihren Ansprüchen gerecht zu werden. Hinterlassen Sie einfach Ihre Daten: Wir melden uns bei Ihnen!

Kontaktieren Sie einen unserer Berater