Vereinfachte Projektdesigns, erhöhte Leistung und reduzierte Kosten: die Führungen der neuen Compact Rail

Cursori_trasp

Rollon stellt die nächste Generation seiner Linearlagerschlitten mit der einzigartigen Fähigkeit vor, Fehlausrichtungen von Montageflächen zu handhaben.

Finden Sie heraus, wie das geht:

  • haben völlige Freiheit bei der Wahl der Strukturen, auf denen die Schlitten montiert werden sollen

  • mechanische Bearbeitung von Oberflächen eliminieren

  • reduzieren die Montagezeit erheblich

Verwenden Sie bei Ihren Projekten die richtigen Führungen?

Schauen Sie sich das Onlineseminar an und entdecken Sie alle Vorteile der größeren Gestaltungsfreiheit.

 

 

Compact Rail_Manuale

Neue Compact Rail: Gesteigerte Leistung

  • Neuer Stahlläufer mit Seitendichtung und selbstzentrierenden Abstreifern
  • Integriertes Schmiersystem mit Filzen mit langsamer Freigabe und vorderem Zugang zum Schmieren
  • Gehärtete und geschliffene Laufbahnen

Compact Rail Plus: Für noch höhere Belastungen 

Ein neues Modell mit erhöhten Tragzahlen, bei gleicher Baugröße, bis zu 170% in axialer Richtung und 65% in radialer Richtung, dank doppelreihiger Kugellager.

113

Andrea Tosi

Technischer Geschäftsführer - ROLLON

 

Giuliano Della Casa

Verkaufsleiter Italien Linearführungen - ROLLON

Verwenden Sie bei Ihren Projekten die richtigen Führungen?

Schauen Sie sich das Onlineseminar an und entdecken Sie alle Vorteile der größeren Gestaltungsfreiheit.