Unidades lineales con transmisión de husillo de bolas de alta precisión

La famiglia Precision System comprende tavole lineari in grado di garantire un’estrema precisione di posizionamento: La familia Precision System incluye mesas lineales que garantizan una precisión de posicionamiento extrema:

gracias al uso de guías con husillos y rodamientos de bolas, las mesas lineales Precision System ofrecen al diseñador industrial
una alta eficiencia mecánica, bajo desgaste y elevados empujes axiales con alta precisión de posicionamiento

PRECISION-SYSTEM

Las ventajas de Precision System

Precisión de repetición

Alta precisión de repetibilidad: ±0.005 mm

Tamaño reducido

Gracias a su estructura compacta

Fiabilidad en entornos sucios

Alta protección para ambientes sucios

Mantenimiento simplificado

Gracias a la lubricación específica de las guías y los husillos

Elige los actuadores lineales Precision System


Quali sono le caratteristiche degli attuatori lineari Precision System? - Rollon

¿Qué características tienen los actuadores lineales Precision System?

Las unidades lineales de la serie PRECISION SYSTEM son sistemas de perfiles autoportantes de aluminio extruido y de acero para la serie TK, capaces de garantizar una excelente precisión.

El movimiento se consigue mediante husillos de recirculación de bolas de precisión laminados con tuercas a bolas precargadas o no precargadas, dependiendo del modelo, y consta de 4 productos distintos con diferentes características: TH, TT, TV, TVS.

PRECISION SYSTEM - TH

Los actuadores lineales TH son unidades lineales rígidas y compactas, con transmisión por husillos de bolas, que permiten una alta precisión de posicionamiento y repetibilidad en todas las fases del proceso con un rendimiento óptimo asegurado, con una repetibilidad dentro de 5 µm.

PRECISION SYSTEM - TT

TT es una serie de actuadores lineales que se utiliza principalmente para el posicionamiento de alta precisión dentro de un rango de 23 µm y una repetibilidad de precisión dentro de un rango de 5 µm. Fabricados con una estructura base de aluminio anodizado extruido muy rígida, esta serie de actuadores está diseñada para cargas elevadas y movimientos precisos que suelen requerirse en máquinas herramienta y otras aplicaciones exigentes de diseño de máquinas.

PRECISION SYSTEM - TV

Las unidades lineales de la serie TV tienen una extrusión rígida de aluminio anodizado con sección transversal cuadrada (rectangular en el caso de TV 140), la transmisión del movimiento se consigue mediante un accionamiento de precisión de husillo de bolas C5 o C7.

La carga útil está sostenida por un sistema de guía lineal simple de doble bloque (un sistema de doble bloque/guía doble para TV 140), que asegura alta precisión y gran rigidez.


Características técnicas

Tamaños disponibles para los actuadores lineales:

  • TH 70-90-145-110
  • TT 100-155-225-310
  • TV 60-80-110-140 
  • TVS 170-220
Transmisión con husillos de recirculación de bolas de precisión. Velocidad máx. funcionamiento: 2.5 m/s.
Caratteristiche tecniche Precision System - Rollon

SOLUCIONES QUE SE MUEVEN A TU ALREDEDOR

Estos son solo algunos ejemplos de las muchas aplicaciones que puedes crear con los actuadores lineales de Rollon.

¿No encuentras la tuya? No te preocupes: ¡la diseñaremos juntos!

Máquina de grabado en mármol: Eje X

Máquina de corte por chorro de agua: Eje X

Robot de pintura

Llenado

¿Por qué elegir Rollon?

Confiar en Rollon significa confiar en más de 45 años de experiencia y conocimientos en el diseño e implementación de soluciones de movimiento lineal.


Un processo di collaborazione modulato sui tuoi traguardi - Rollon

Un proceso de colaboración modulado para alcanzar tus objetivos

  • Valores

    responsabilidad y ética en el diseño y la fabricación

  • Colaboración

    asesoramiento técnico de alto nivel y experiencia interfuncional

  • Aplicación de soluciones

    desde los componentes del catálogo hasta sistemas integrados mecánicamente creados ad hoc

  • Rendimiento

    El objetivo de Rollon es contribuir a la competitividad de los clientes en sus mercados

La personalización como valor añadido

Rollon comprende la creciente demanda del mercado de soluciones personalizadas y la necesidad de externalizar la producción. Podemos usar esto como herramienta fundamental para crear soluciones de alto rendimiento que cumplan con los requisitos de nuestros clientes.

¿Quieres probar los actuadores lineales Precision System?

Los actuadores lineales Precision System son sinónimo de:

  • Alta precisión de repetición
  • Mantenimiento simplificado
  • Tamaño reducido
  • Alto grado de protección contra la contaminación

Se trata de mesas lineales de precisión con transmisión por husillo, ideales en los siguientes campos de aplicación:

  • Líneas de producción y montaje
  • Maquinaria industrial

Rellena el formulario para obtener información y saber cómo sacar el máximo partido al sistema de precisión en tus aplicaciones en función de tus necesidades.

Permítenos ayudarte a centrarte en tus principales competencias. Déjanos tus datos: ¡nos pondremos en contacto contigo!

Ponte en contacto con uno de nuestros asesores