Con su capacidad de autoalineación, las guías lineales Compact Rail simplifican el diseño, mejoran el rendimiento y reducen el coste total de la aplicación. Las guías lineales Compact Rail son fáciles y económicas para montar en todas las superficies, incluso las no procesadas.
Axial hasta 3.9 mm, radial hasta ±2° Evita el procesamiento mecánico para la preparación de las superficies de montaje
Gracias a los nuevos rascadores autocentrantes para una limpieza óptima de las pistas de rodadura
Una variedad de tratamientos de superficie hacen que Compact Rail sea fiable incluso en los entornos más exigentes
Gracias a las pistas de rodadura templadas por inducción con una profundidad efectiva de 1.2 mm y una dureza de 58 a 62 HRC
Compact Rail tiene un rendimiento de dinámicas elevadas V=9m/s, A=20m/s2
Movimiento suave y silencioso gracias a las pistas de rodadura afiladas
Compact Rail consta de tres series de productos: la guía T de rodamiento fijo, la guía U de rodamiento compensado y la guía K de rodamiento flotante.
Pueden combinarse para crear sistemas de autoalineación para compensar los errores de desalineación en dos planos: axialmente hasta 3.9 mm y radialmente hasta ±2°. Disponible en 5 tamaños diferentes: 18, 28, 35, 43, 63 mm.
Posibilidad de crear sistemas de autoalineación (T+U o K+U) para compensar la desalineación inherente de las superficies de montaje. Robusto cursor NS de acero con sellos laterales y rascadores flotantes. También disponible en versión NSD con agujeros de ensamblaje paralelos a la dirección principal de carga.
Las guías lineales Compact Rail Plus cuentan con dobles rodamientos de bolas para una mayor capacidad de carga y guías rígidas con pistas de rodadura convexas y nuevos y robustos cursores de acero con protección longitudinal y rascadores flotantes, Compact Rail Plus ha sido diseñada para las aplicaciones más exigentes en cuanto a capacidad de carga, dinámicas elevadas y entorno de trabajo.
Todo ello mientras se mantienen las capacidades de autoalineación que hacen que esta familia de productos sea única. Los cursores están disponibles en cuatro versiones: cursor guía (RV); cursor flotante (RP); cursor extraflotante (RU) y cursor giratorio (RA).
La combinación de dos guías con diferentes cursores permite crear sistemas de autoalineación que pueden compensar los errores de desalineación en dos planos: axial hasta 3.5 mm y radial hasta ±1.3°. Disponible en 3 tamaños diferentes: 18, 28, 43 mm.
Posibilidad de crear sistemas de autoalineación (V+P / V+U o A+P / A+U) para compensar la desalineación inherente de las superficies de montaje.
Estos son solo algunos ejemplos de las muchas aplicaciones que puedes realizar con las guías lineales de Rollon.
¿No encuentras la tuya? No te preocupes: ¡la diseñaremos juntos!
Confiar en Rollon significa confiar en más de 45 años de experiencia y conocimientos en el diseño e implementación de soluciones de movimiento lineal..
responsabilidad y ética en el diseño y la fabricación
asesoramiento técnico de alto nivel y experiencia interfuncional
desde los componentes del catálogo hasta sistemas integrados mecánicamente creados ad hoc
El objetivo de Rollon es contribuir a la competitividad de los clientes en sus mercados
Rollon comprende la creciente demanda del mercado de soluciones personalizadas y la necesidad de externalizar la producción. Podemos usar esto como herramienta fundamental para crear soluciones de alto rendimiento que cumplan con los requisitos de nuestros clientes.
Compact Rail y Compact Rail Plus son sinónimos de:
Para los planificadores y diseñadores industriales, esto significa:
Rellena el formulario para obtener más información y saber cómo sacar el máximo partido a Compact Rail en tus aplicaciones en función de tus necesidades.
Permítenos ayudarte a centrarte en tus principales competencias. Déjanos tus datos: ¡nos pondremos en contacto contigo!
Ponte en contacto con uno de nuestros asesores
© Rollon S.p.A.