ofrece al diseñador industrial unas dinámicas excepcionalmente elevadas, gran capacidad de carga, libre de labores de mantenimiento y lubricación, total fiabilidad incluso en ambientes sucios y un movimiento silencioso único.
Alto rendimiento dinámico V= 15m/s, A=10m/s2
Gracias a las ruedas de gran tamaño
Speedy Rail no necesita lubricación ni mantenimiento
Para una máxima libertad de diseño
Puede utilizarse como guía lineal o como actuador
Speedy Rail es la guía autoportante y autoalineante en aluminio extruido con tratamiento superficial de anodizado duro profundo que ofrece prestaciones excepcionalmente altas, capacidad elevada de carga, no requiere mantenimiento ni lubricación, fiabilidad total incluso en ambientes sucios y funcionamiento muy silencioso. Está disponible con rodillos en forma de V o rodillos cilíndricos, ambos recubiertos de un compuesto plástico, y puede utilizarse como guía lineal o actuador.
Estos son solo algunos ejemplos de las muchas aplicaciones que puedes realizar con las guías lineales de Rollon.
¿No encuentras la tuya? No te preocupes: ¡la diseñaremos juntos!
Confiar en Rollon significa confiar en más de 45 años de experiencia y conocimientos en el diseño e implementación de soluciones de movimiento lineal.
responsabilidad y ética en el diseño y la fabricación
asesoramiento técnico de alto nivel y experiencia interfuncional
desde los componentes del catálogo hasta sistemas integrados mecánicamente creados ad hoc
El objetivo de Rollon es contribuir a la competitividad de los clientes en sus mercados
Rollon comprende la creciente demanda del mercado de soluciones personalizadas y la necesidad de externalizar la producción. Podemos usar esto como herramienta fundamental para crear soluciones de alto rendimiento que cumplan con los requisitos de nuestros clientes.
Speedy Rail significa:
Speedy Rail puede utilizarse como guía lineal o como actuador con transmisión por correa o por cremallera y piñón.
Puede aplicarse en los siguientes campos de aplicación:
Rellena el formulario para obtener más información y saber cómo sacar el máximo partido a Speedy Rail en tus aplicaciones en función de tus necesidades.
Permítenos ayudarte a centrarte en tus principales competencias. Déjanos tus datos: ¡nos pondremos en contacto contigo!
Ponte en contacto con uno de nuestros asesores
© Rollon S.p.A.