ofrecen al diseñador industrial una buena relación calidad-precio y una gran resistencia a la corrosión. Las guías lineales con pistas perfiladas y las guías lineales con pistas planas están disponibles en acero inoxidable o galvanizado, o chapa de metal nitrurado.
X-Rail es rentable para los perfiles en C de acero
Es fácil de montar y muy adaptable
Es resistente a la corrosión y a las altas temperaturas
Fiable incluso en entornos sucios gracias a sus grandes elementos rodantes
Con la configuración T+U, es capaz de compensar los errores de paralelismo de las superficies de montaje
X-Rail es una familia de guías lineales con cursores de rodamiento de bolas radiales para aplicaciones que requieren rentabilidad y alta resistencia a la corrosión.
Las guías lineales con pistas perfiladas y las guías lineales con pistas planas están disponibles en acero inoxidable o chapa de metal galvanizado o nitrurado.
Con la configuración T+U, el sistema X-Rail puede compensar cualquier desalineación axial en el paralelismo de las superficies de montaje.
La versión de la guía lineal X-Rail de acero inoxidable es resistente a la corrosión y garantiza un funcionamiento fiable incluso en entornos muy sucios o calientes. Esta solución es ideal y asequible cuando se necesitan guías lineales de acero inoxidable.
Estos son solo algunos ejemplos de las muchas aplicaciones que puedes realizar con las guías lineales de Rollon.
¿No encuentras la tuya? No te preocupes: ¡la diseñaremos juntos!
Confiar en Rollon significa confiar en más de 45 años de experiencia y conocimientos en el diseño e implementación de soluciones de movimiento lineal.
responsabilidad y ética en el diseño y la fabricación
asesoramiento técnico de alto nivel y experiencia interfuncional
desde los componentes del catálogo hasta sistemas integrados mecánicamente creados ad hoc
El objetivo de Rollon es contribuir a la competitividad de los clientes en sus mercados
Rollon comprende la creciente demanda del mercado de soluciones personalizadas y la necesidad de externalizar la producción. Podemos usar esto como herramienta fundamental para crear soluciones de alto rendimiento que cumplan con los requisitos de nuestros clientes.
X-Rail significa:
Las guías lineales X-Rail son la solución ideal para aplicaciones de movimiento lineal como:
Rellena el formulario para obtener más información y saber cómo sacar el máximo partido a X-Rail en tus aplicaciones en función de tus necesidades.
Permítenos ayudarte a centrarte en tus principales competencias. Déjanos tus datos: nos pondremos en contacto contigo.
Ponte en contacto con uno de nuestros asesores
© Rollon S.p.A.