Guidage linéaire auto-centrant avec paliers et profil en C, maintenant également en version PLUS

Compact Rail offre au designer industriel une liberté maximale de conception :

Grâce à leurs capacités auto-alignantes, les guidages linéaires Compact Rail simplifient la conception, améliorent les performances et réduisent le coût total d’application. Les guidages linéaires Compact Rail sont faciles et économiques à monter sur toutes les surfaces, même celles qui ne sont pas traitées.

Compact Rail - Rollon

Avantages de Compact Rail

Système auto alignant

Axial jusqu’à 3,9 mm, radial jusqu’à ±2° Évite le traitement mécanique pour la préparation des surfaces de montage

Fiabilité dans les environnements sales

Grâce au nouveau racleur auto-centrant pour un nettoyage optimal des pistes de roulement

Anticorrosion

Différents traitements de surfaces rendent le Compact Rail fiable même dans les environnements les plus exigeants

Durée de vie élevée

Grâce aux pistes de roulement durcies par induction avec une profondeur effective de 1,2 mm et une dureté de 58 à 62 HRC

Hautes performances

Le Compact Rail a des performances dynamiques élevées de V=9m/s, A=20m/s2

Fonctionnement silencieux

Mouvement doux et silencieux grâce aux pistes de roulement traitées au jet de sable

Choisissez les rails de Compact Rail


Quelles sont les caractéristiques du Compact Rail ? - Rollon

Quelles sont les caractéristiques du Compact Rail ?

Le Compact Rail comprend trois types de rail : le rail maître en T, le rail suiveur en U et le rail de compensation en K. Ils peuvent être associés pour créer des systèmes auto-alignants qui compensent les défauts de parallélisme dans le sens axial jusqu’à 3,9 mm et radial jusqu’à ±2°.

Disponible dans 5 tailles différentes : 18, 28, 35, 43, 63 mm.

Possibilité de créer des systèmes auto-alignants (T+U ou K+U) pour compenser les défauts de parallélisme inhérents aux surfaces de montage.

Patin NS robuste en acier avec joints latéraux et racleurs flottants. Egalement disponible en version NSD avec trous de fixation parallèles à la direction de la charge.


Caractéristiques techniques

Les guidages linéaires Compact Rail Plus présentent des roulements à double rangée de billes pour des capacités de charge accrues et de nouveaux patins en acier robuste avec protection longitudinale et racleurs flottants. Le Compact Rail Plus a été conçu pour les applications les plus exigeantes en termes de capacités de charge, dynamique et environnements de travail. Le tout en conservant les capacités d’auto-alignement qui rendent cette famille de produits unique.

Les patins sont disponibles selon quatre versions : patin de guidage (RV), patin flottant (RP), patin extra-flottant (RU) et patin rotatif (RA). Le fait d'associer deux rails avec différents patins permet de créer des systèmes auto-alignants qui peuvent compenser des défauts de parallélisme dans le sens radial jusqu'à 3.5° et axial jusqu'à ±1.3°.

Disponible en 3 tailles différentes : 18, 28, 43 mm.

Possibilité de créer des systèmes auto-alignants (V+P / V+U ou A+P / A+U) pour compenser les défauts de parallélisme inhérents aux surfaces de montage.

Caractéristiques techniques Compact Rail - Rollon

TOUT EST MOUVEMENT AUTOUR DE VOUS

Ce ne sont que quelques exemples des nombreuses applications que vous pouvez créer avec les guidages linéaires Rollon.

Vous ne trouvez pas le vôtre ? Ne vous inquiétez pas, nous allons le concevoir ensemble !

Porte ouverture machine-outil

Ouverture de la porte du train

Machine formeuse à plateau automatique

Machine rayons X

Pourquoi choisir Rollon ?

Compter sur Rollon signifie compter sur plus de 45 ans d’expérience et d’expertise dans la conception et la mise en œuvre de solutions de mouvement linéaire.


Un partage de compétences et d’expériences au profit de vos applications - Rollon

Un partage de compétences et d’expériences au profit de vos applications

  • VALEURS

    Responsabilité et éthique dans la conception et la production

  • COLLABORATION

    Conseil technique de haut niveau et expertise interfonctionnelle

  • APPLICATIONS

    Des composants du catalogue aux systèmes intégrés mécaniquement créés ad hoc

  • PERFORMANCES

    L'objectif de Rollon est d'aider nos clients à gagner en parts de marché

Le sur-mesure : une véritable valeur ajoutée

Conscient de la demande croissante du marché pour des solutions sur-mesure et du besoin d’externaliser la production, Rollon crée des solutions très performantes pour répondre aux exigences de ses clients

Voudriez-vous essayer le guidage linéaire Compact Rail ?

Compact Rail et Compact Rail Plus sont synonymes de :

  • gestion des désaxements
  • excellente fiabilité dans les environnements sales
  • durée de vie prolongée grâce aux pistes de roulement trempées
  • entretien réduit
  • dynamisme élevé dû aux roulements

Pour les planificateurs et les designers industriels, cela signifie :

  • liberté de choix concernant les structures sur lesquels les guidages peuvent être montés
  • élimination du traitement mécanique
  • forte réduction de la durée d’assemblage

Remplissez le formulaire pour obtenir plus d’informations et apprendre comment tirer le maximum de Compact Rail dans vos applications selon vos besoins.

Nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos besoins. Laissez simplement vos informations de contact et nous vous recontacterons !

Contactez l'un de nos consultants