Guidage linéaire incurvé (curviligne) avec éléments de roulement

Curviline est un système polyvalent et innovant de guidage linéaire à roulement incurvé :

il permet au designer industriel de travailler sur des rayons de courbure constants ou variables, voire sur des sections droites. Curviline est composé d’un ou de plusieurs patins et de guidages en acier galvanisé ou en acier inoxydable.

Curviline - Rollon

Avantages de Curviline

Durée de vie élevée

Grâce aux pistes trempées, Curviline présente un durée de vie en service prolongée

Anticorrosion

Curviline, dans sa version en acier inoxydable, est résistante même dans les environnements fortement exposés à la corrosion

Aucune limitation conceptuelle

Grâce aux rayons de courbure constants et variables et aux différents modes d’application

Choisissez les guidages Curviline


Quelles sont les caractéristiques de Curviline ? - Rollon

Quelles sont les caractéristiques de Curviline ?

Guidages courbes polyvalents et innovants avec des patins à galets. Différentes versions, avec un rayon constant ou variable, rendent la série Curviline idéale pour des applications telles que les systèmes de portes dans les trains ou bateaux, ou les unités d’emballage sur mesure.

  • Deux largeurs de rails : 16 mm et 23 mm
  • Patins et rails zingués selon la norme ISO 2081
  • Courses jusqu’à 3 000 mm
  • Sections courbes et rectilignes possibles sur un même rail
  • Patins avec quatre galets, disposés par paire, qui maintiennent la précharge sur toute la longueur du rail
  • Fabrication personnalisée en fonction des besoins du client

La famille de produits Curviline est utilisée pour tous les mouvements courbés (non-linéaires). Les rails sont disponibles en deux largeurs et conçus pour s’adapter aux exigences de chaque client.


Caractéristiques techniques

  • Largeurs de rails disponibles : CKR01/CVR01 : 16,5 mm (0,65 in) et CKR05/CVR05 : 23 mm (0,91 in)
  • Vitesse de déplacement max. du patin sur le rail : 1,5 m/s (59 in/s) (en fonction de l’application)
  • Accélération max. : 2 m/s² (78 in/s²) (en fonction de l’application)
  • Longueur max. réelle du rail : 3 240 mm (127,56 in)
  • Déplacement max. : CCT08 : 3 170 mm (124,8 in) et CCT11 : 3 140 mm (123,62 in)
  • Rayon minimum pour les deux tailles : 120 mm (4,72 in)
  • Tolérance du rayon +/- 0,5 mm (0,02 in), tolérance de l’angle +/- 1°
  • Plage de températures : de -20°C à +80°C (de -4°F à +176°F)
  • Rail et patin en zingage électrolytique et passivé (Rollon Aloy) ; protection anticorrosion renforcée sur demande
  • Matériau du rail : C43
  • Matériau du corps du patin : Fe360
  • Matériau des galets : 100Cr6
  • Galets lubrifiés à vie
Caractéristiques techniques Curviline - Rollon

TOUT EST MOUVEMENT AUTOUR DE VOUS

Ce ne sont que quelques exemples des nombreuses applications que vous pouvez créer avec les guidages linéaires Rollon.

Vous ne trouvez pas le vôtre ? Ne vous inquiétez pas, nous allons le concevoir ensemble !

Portes internes

Porte d’accès circulaire pour comptoir d’accueil

Porte coulissante

Équipement d’optométrie

Pourquoi choisir Rollon ?

Compter sur Rollon signifie compter sur plus de 45 ans d’expérience et d’expertise dans la conception et la mise en œuvre de solutions de mouvement linéaire.


Un partage de compétences et d’expériences au profit de vos applications - Rollon

Un partage de compétences et d’expériences au profit de vos applications

  • VALEURS

    Responsabilité et éthique dans la conception et la production

  • COLLABORATION

    Conseil technique de haut niveau et expertise interfonctionnelle

  • APPLICATIONS

    Des composants du catalogue aux systèmes intégrés mécaniquement créés ad hoc

  • PERFORMANCES

    L'objectif de Rollon est d'aider nos clients à gagner en parts de marché

Le sur-mesure : une véritable valeur ajoutée

Conscient de la demande croissante du marché pour des solutions sur-mesure et du besoin d’externaliser la production, Rollon crée des solutions très performantes pour répondre aux exigences de ses clients

Voulez-vous essayer les guidages linéaires Curviline ?

Curviline signifie :

  • Grande longévité
  • Résistance à la corrosion
  • Liberté de conception

Les guidages linéaires Curviline sont polyvalents et innovants et sont utilisés pour les mouvements linéaires spéciaux non-droits.

Curviline est idéal dans les secteurs d’application suivants :

  • Chemins de fer
  • Naval
  • Emballage
  • Alimentation et boisson

Remplissez le formulaire pour obtenir plus d’informations et apprendre comment tirer le maximum de Curviline dans vos applications selon vos besoins.

Nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos besoins. Laissez simplement vos informations de contact et nous vous recontacterons !

Contactez l'un de nos consultants