grazie alle loro caratteristiche offrono al progettista industriale dinamiche elevate e bassa emissione di particelle
Grazie al vacuum system
Elevate prestazioni dinamiche V=7 m/s, A= 20 m/s2
Elevata precisione di ripetibilità: ±0,05 mm
Per Camere Bianche in Classe 1
Versione anti-corrosione disponibile con componenti in acciaio inox
La famiglia di attuatori lineari Clean Room System comprende attuatori lineari depressurizzati con azionamento a cinghia, progettati appositamente per l’utilizzo in Camera Bianca.
Il sistema di questi attuatori lineari depressurizzati previene la dispersione di particelle nell’ambiente dove essi sono collocati. Questo risultato è raggiunto grazie alla speciale guarnizione rettilinea di tenuta, che chiude l'apertura longitudinale ove scorre il cursore, combinata all'azione di una pompa per vuoto da 0,8 Bar. La pompa è collegata a 2 condotti di aspirazione alloggiati nella testa motrice e nella testata folle. Questo sistema consente di mettere in depressione l'involucro degli attuatori lineari, in modo che eventuali particelle disperse durante il moto vengano aspirate ed espulse verso le zone di filtrazione dell'aria.
I componenti interni degli attuatori lineari depressurizzati Clean Room System sono tutti in acciaio inossidabile, o sottoposti a speciali trattamenti a basso rilascio di particelle. I lubrificanti dei cuscinetti e delle guide lineari sono specifici per utilizzi in Camera Bianca o in VACUUM.
In caso di impiego in ambienti particolarmente ricchi di impurità gli attuatori lineari Clean Room System possono essere pressurizzati a 0,8 Bar. Questa operazione permette di evitare che eventuali particelle esterne ne compromettano la scorrevolezza.
Affidarsi a Rollon vuol dire contare su oltre 45 anni di esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di moto lineare.
responsabilità ed etica in progettazione e produzione
Consulenza tecnica di alto livello e competenze trasversali
Da componenti a catalogo a sistemi meccanicamente integrati creati ad hoc
L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla competitività dei clienti sui loro mercati
Rollon ha intercettato la crescente richiesta del mercato di soluzioni personalizzate e la tendenza ad esternalizzare la produzione, per tradurla in una leva fondamentale nella creazione di soluzioni performanti, in grado di rispondere alle richieste di performance dei clienti.
Gli attuatori lineari Clean Room System sono sinonimo di:
Si tratta di attuatori lineari depressurizzati con azionamento a cinghia ideali nei seguenti campi di applicazione:
Compila il form per avere maggiori informazioni e capire come sfruttare Clean Room System al massimo nelle tue applicazioni in base alle tue esigenze.
Siamo qui per rispondere ai tuoi dubbi e per soddisfare le tue esigenze. Lascia i tuoi dati: ti ricontattiamo noi!
Entra in contatto con un nostro consulente
© Rollon S.p.A.