offrono al progettista industriale dinamiche elevate, elevata precisione di ripetibilità e una struttura semplice per un costo contenuto
Grazie al profilo in alluminio
Elevate prestazioni dinamiche V=5 m/s, A= 50 m/s2
Elevata precisione di ripetibilità: ±0,05 mm
Disponibile con guida a ricircolo di sfere o a rotelle
La famiglia di unità lineari Eco System comprende unità lineari versatili realizzate con struttura autoportante in alluminio estruso. La trasmissione avviene tramite una cinghia in poliuretano con inserti in acciaio con profilo metrico AT.
Le unità lineari della famiglia Eco System sono disponibili con 2 sistemi di traslazione:
UNITÀ LINEARI ECO SYSTEM - SP:
Unità lineari versatili con una guida a ricircolo di sfere esente da manutenzione montata all’interno del profilo.
UNITÀ LINEARI ECO SYSTEM - CI:
Unità lineari versatili con quattro rotelle, aventi un profilo esterno ad arco gotico, che scorrono su barre in acciaio temperato inserite all’interno del profilo.
Questi sono solo alcuni esempi delle tantissime applicazioni che potrai realizzare con gli attuatori lineari Rollon.
Non trovi la tua? Non temere: la progettiamo insieme!
Affidarsi a Rollon vuol dire contare su oltre 45 anni di esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di moto lineare.
responsabilità ed etica in progettazione e produzione
Consulenza tecnica di alto livello e competenze trasversali
Da componenti a catalogo a sistemi meccanicamente integrati creati ad hoc
L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla competitività dei clienti sui loro mercati
Rollon ha intercettato la crescente richiesta del mercato di soluzioni personalizzate e la tendenza ad esternalizzare la produzione, per tradurla in una leva fondamentale nella creazione di soluzioni performanti, in grado di rispondere alle richieste di performance dei clienti.
Gli attuatori lineari Eco System sono sinonimo di:
Si tratta di unità lineari versatili con trasmissione a cinghia ideali nei seguenti campi di applicazione:
Compila il form per avere maggiori informazioni e capire come sfruttare Eco System al massimo nelle tue applicazioni in base alle tue esigenze.
Siamo qui per rispondere ai tuoi dubbi e per soddisfare le tue esigenze. Lascia i tuoi dati: ti ricontattiamo noi!
Entra in contatto con un nostro consulente
© Rollon S.p.A.