grazie alle loro caratteristiche offrono al progettista industriale elevata capacità di carico, velocità, accelerazione e bassa manutenzione
Elevato grado di protezione contro impurità
Elevate prestazioni dinamiche V= 5m/s, A=50m/s2
Elevata precisione di ripetibilità: ±0,05 mm
Disponibili con carro fisso e profilo mobile per le soluzioni con asse Z
Versione anti-corrosione disponibile con componenti in acciaio inox
Adatti a cicli produttivi stressanti
La famiglia di attuatori lineari Plus System si compone di 3 prodotti dalle diverse caratteristiche:
ATTUATORI LINEARI PLUS SYSTEM - ELM
Gli attuatori lineari protetti Plus System - ELM sono i più versatili tra gli attuatori lineari Rollon con trasmissione a cinghia. Questi attuatori lineari protetti hanno struttura autoportante con profilo in alluminio estruso e anodizzato, con sezione quadra realizzata in quattro taglie da 50 a 110 mm.
ATTUATORI LINEARI PLUS SYSTEM – ROBOT
Gli attuatori lineari protetti Plus System - ROBOT sono dotati di sezione rettangolare e utilizzano una coppia di guide lineari. Per questo sono particolarmente adatti per applicazioni con carichi pesanti, traino e spinta di masse considerevoli, e cicli di lavoro stressanti.
ATTUATORI LINEARI PLUS SYSTEM – SC
Gli attuatori lineari protetti Plus System - SC nascono per soddisfare le esigenze di movimentazione verticale. In particolare nelle applicazioni a portale o in situazioni dove il profilo in alluminio deve essere in movimento ed il carro deve rimanere fisso. Composti da tre taglie da 65 a 160 mm, rappresentano il sistema più rigido per realizzare un asse Z nell'ambito degli attuatori lineari.
Tutti gli attuatori lineari protetti Plus System sono disponibili anche nella versione anti-corrosione. Questa variante presenta elementi in acciaio inossidabile, per applicazioni in ambienti difficili.
Questi sono solo alcuni esempi delle tantissime applicazioni che potrai realizzare con gli attuatori lineari Rollon.
Non trovi la tua? Non temere: la progettiamo insieme!
Affidarsi a Rollon vuol dire contare su oltre 45 anni di esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di moto lineare.
responsabilità ed etica in progettazione e produzione
Consulenza tecnica di alto livello e competenze trasversali
Da componenti a catalogo a sistemi meccanicamente integrati creati ad hoc
L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla competitività dei clienti sui loro mercati
Rollon ha intercettato la crescente richiesta del mercato di soluzioni personalizzate e la tendenza ad esternalizzare la produzione, per tradurla in una leva fondamentale nella creazione di soluzioni performanti, in grado di rispondere alle richieste di performance dei clienti.
Gli attuatori lineari Plus System sono sinonimo di:
Si tratta di attuatori lineari estremamente robusti e performanti in termini di capacità di carico, gestione dei momenti, velocità e accelerazione, ideali nei seguenti campi di applicazione:
Compila il form per avere maggiori informazioni e capire come sfruttare Plus System al massimo nelle tue applicazioni in base alle tue esigenze.
Siamo qui per rispondere ai tuoi dubbi e per soddisfare le tue esigenze. Lascia i tuoi dati: ti ricontattiamo noi!
Entra in contatto con un nostro consulente
© Rollon S.p.A.