grazie all'utilizzo di viti e guide a ricircolo di sfere, le tavole lineari Precision System offrono al progettista industriale elevato rendimento meccanico, bassa usura ed elevate spinte assiali con alta precisione di posizionamento
Elevata precisione di ripetibilità: ±0,005 mm
Grazie alla struttura compatta
Elevato grado di protezione contro impurità
Grazie a lubrificazione dedicata di guide e vite
Le tavole lineari Precision System sono azionate con trasmissione a vite a ricircolo di sfere rullate di precisione, con chiocciole precaricate o meno a seconda dei modelli e sono disponibili in 4 configurazioni:
TAVOLE LINEARI PRECISION SYSTEM - TH
Tavole lineari precise, rigide e compatte, con trasmissione a vite a ricircolo di sfere. Queste caratteristiche consentono di ottenere un’elevata precisione di posizionamento in tutte le fasi di lavorazione, offrendo alti livelli di performance e una ripetibilità entro 5 μm.
TAVOLE LINEARI PRECISION SYSTEM - TT
La Precision System TT è una serie di tavole lineari precise con profili estrusi di alluminio anodizzato, per traslazioni di grande precisione di posizionamento, entro i 23 μm, e di ripetibilità, entro 5 μm. Le tavole lineari Precision System TT sono state progettate per carichi pesanti e movimentazioni precise.
TAVOLE LINEARI PRECISION SYSTEM - TV
Tavole lineari con struttura autoportante in alluminio estruso e anodizzato, sezione quadra (rettangolare per TV 140) e trasmissione a vite a ricircolo di sfere rullata di precisione. La sopportazione del carico avviene tramite guide a ricircolo di sfere (montate in coppia per TV 140) che garantiscono una grande precisione di movimento e un'elevata rigidezza.
Questi sono solo alcuni esempi delle tantissime applicazioni che potrai realizzare con gli attuatori lineari Rollon.
Non trovi la tua? Non temere: la progettiamo insieme!
Affidarsi a Rollon vuol dire contare su oltre 45 anni di esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di moto lineare.
responsabilità ed etica in progettazione e produzione
Consulenza tecnica di alto livello e competenze trasversali
Da componenti a catalogo a sistemi meccanicamente integrati creati ad hoc
L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla competitività dei clienti sui loro mercati
Rollon ha intercettato la crescente richiesta del mercato di soluzioni personalizzate e la tendenza ad esternalizzare la produzione, per tradurla in una leva fondamentale nella creazione di soluzioni performanti, in grado di rispondere alle richieste di performance dei clienti.
Gli attuatori lineari Precision System sono sinonimo di:
Si tratta di tavole lineari precise con trasmissione a vite, ideali nei seguenti campi di applicazione:
Compila il form per avere maggiori informazioni e capire come sfruttare Precision System al massimo nelle tue applicazioni in base alle tue esigenze.
Siamo qui per rispondere ai tuoi dubbi e per soddisfare le tue esigenze. Lascia i tuoi dati: ti ricontattiamo noi!
Entra in contatto con un nostro consulente
© Rollon S.p.A.