Si tratta di attuatori lineari dal rapporto qualità-prezzo molto conveniente, caratterizzati da elevate prestazioni coniugate con un'attenta semplificazione costruttiva: la coppia di testate offre al progettista industriale ampia libertà di manovra nel dimensionamento dell’applicazione e nell montaggio del riduttore. Infatti è possibile montare il riduttore o l'albero di parallelismo in quattro posizioni tramite un kit di montaggio standard.
Grazie alle guide a ricircolo di sfere
Elevate prestazioni dinamiche V=4 m/s, A= 50 m/s2
Buona precisione di ripetibilità: ±0,05 mm
Disponibili con carro fisso e profilo mobile per le soluzioni con asse Z
La serie di attuatori lineari a cinghia dentata Smart System si compone di 3 prodotti dalle diverse caratteristiche:
Questi sono solo alcuni esempi delle tantissime applicazioni che potrai realizzare con gli attuatori lineari Rollon.
Non trovi la tua? Non temere: la progettiamo insieme!
Affidarsi a Rollon vuol dire contare su oltre 45 anni di esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di moto lineare.
responsabilità ed etica in progettazione e produzione
Consulenza tecnica di alto livello e competenze trasversali
Da componenti a catalogo a sistemi meccanicamente integrati creati ad hoc
L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla competitività dei clienti sui loro mercati
Rollon ha intercettato la crescente richiesta del mercato di soluzioni personalizzate e la tendenza ad esternalizzare la produzione, per tradurla in una leva fondamentale nella creazione di soluzioni performanti, in grado di rispondere alle richieste di performance dei clienti.
Gli attuatori lineari Smart System sono sinonimo di:
Si tratta di attuatori lineari a cinghia dentata con struttura autoportante in alluminio anodizzato ideali nei seguenti campi di applicazione:
Compila il form per avere maggiori informazioni e capire come sfruttare Smart System al massimo nelle tue applicazioni in base alle tue esigenze.
Siamo qui per rispondere ai tuoi dubbi e per soddisfare le tue esigenze. Lascia i tuoi dati: ti ricontattiamo noi!
Entra in contatto con un nostro consulente
© Rollon S.p.A.