offre al progettista industriale dinamiche eccezionalmente elevate, grande capacità di carico, assenza di manutenzione e lubrificazione, totale affidabilità anche in ambienti sporchi e silenziosità unica.
Elevato grado di protezione contro impurità
Per la massima libertà progettuale
Elevate prestazioni dinamiche V= 15m/s, A=10m/s2
Come guida lineare o come attuatore
A cinghia corta per sistemi multi-asse extra lunghi
Speedy Rail è la speciale guida auto-portante ed auto-allineante in alluminio estruso con trattamento superficiale anodico duro profondo.
Disponibile con rotelle a V o con rotelle cilindriche, entrambe ricoperte in compound plastico. Può essere utilizzata come guida lineare o come attuatore lineare.
Caratteristiche degli attuatori lineari Speedy Rail A:
Questi sono solo alcuni esempi delle tantissime applicazioni che potrai realizzare con gli attuatori lineari Rollon.
Non trovi la tua? Non temere: la progettiamo insieme!
Affidarsi a Rollon vuol dire contare su oltre 45 anni di esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di moto lineare.
responsabilità ed etica in progettazione e produzione
Consulenza tecnica di alto livello e competenze trasversali
Da componenti a catalogo a sistemi meccanicamente integrati creati ad hoc
L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla competitività dei clienti sui loro mercati
Rollon ha intercettato la crescente richiesta del mercato di soluzioni personalizzate e la tendenza ad esternalizzare la produzione, per tradurla in una leva fondamentale nella creazione di soluzioni performanti, in grado di rispondere alle richieste di performance dei clienti.
Gli attuatori lineari Speedy Rail A sono sinonimo di:
Si tratta di una guida lineare auto-portante in alluminio estruso con rotelle d'acciaio coperte in compound plastico ideale nei seguenti campi di applicazione:
Compila il form per avere maggiori informazioni e capire come sfruttare Speedy Rail A al massimo nelle tue applicazioni in base alle tue esigenze.
Siamo qui per rispondere ai tuoi dubbi e per soddisfare le tue esigenze. Lascia i tuoi dati: ti ricontattiamo noi!
Entra in contatto con un nostro consulente
© Rollon S.p.A.