Assi lineari con trasmissione a pignone e cremagliera per corsa lunga. Scorrimento su guide prismatiche o a ricircolo di sfere.

La famiglia Tecline comprende assi lineari per realizzare configurazioni a portale multi-asse:

la trasmissione a pignone e cremagliera permette ai progettisti industriali di utilizzare Tecline in applicazioni con corsa lunga

Tecline

I vantaggi di Tecline

Elevata capacità di carico

Fino a 4.000 Kg

Ideali per corse extra lunghe

Grazie alla trasmissione a pignone e cremagliera

Affidabilità in ambienti sporchi

Elevato grado di protezione contro impurità

Eccellente versatilità

Disponibili con scorrimento su guide prismatiche o a ricircolo di sfere

Scegli gli attuatori lineari Tecline


Quali sono le caratteristiche degli attuatori lineari Tecline? - Rollon

Quali sono le caratteristiche degli attuatori lineari Tecline?

Assi lineari a 1, 2 e 3 assi cartesiani. La trasmissione a pignone e cremagliera permette applicazioni con corsa lunga. Con gli assi lineari della famiglia Tecline è quindi possibile manipolare in modo preciso carichi da 10 a 2000 Kg, mantenendo un funzionamento veloce e silenzioso.

Punti di forza degli assi lineari Tecline:

  • Pignone e cremagliera, con cremagliera a denti inclinati temprati (rettificati a richiesta)
  • Portate da 10 a 2.000 Kg
  • Travi portanti fino a 12 m, elevate rigidità torsionali e precisione di forma per corsa lunga (lunghezze superiori sono ottenibili mediante versioni giuntate)
  • Lavorazioni precise su tutti i profilati (a richiesta: ripetibilità fino a ±0,05mm)
  • Guide in acciaio temprate rettificate, per rotelle e pattini a sfere con gabbia
  • Facile installazione di sistemi preassemblati per robot cartesiani a 2 o 3 assi
  • Soluzioni con guide studiate per il montaggio di moduli in parallelo
  • Offerta di soluzioni complete per assi lineari: riduttori, catenarie, microinterruttori, fermi di sicurezza
  • Lavorazioni a disegno adatte ad applicazioni personalizzate
  • Contropiastra adatta al montaggio di qualsiasi riduttore commerciale
  • Robusti arresti di sicurezza posizionabili con ammortizzatori

Caratteristiche tecniche

  • Assi lineari con trasmissione a pignone e cremagliera per corsa lunga.
  • Profili estrusi e anodizzati in lega di alluminio Al Mg Si 0,5 bonificata, qualità F25, Rm 245 N/mm2, tolleranze a norma UNI EN 755-9
  • Azionamento a pignone e cremagliera
  • Velocità massima di scorrimento: 3,5 m/s
  • Massima accelerazione: 10 m/s2
  • Massima precisione di ripetibilità: ±0,05 mm
  • Massima lunghezza corsa utile per sistema: 10.800 mm (lunghezze superiori sono disponibili con versioni giuntate)
Caratteristiche tecniche Tecline - Rollon

MOVIMENTI CHE SCORRONO INTORNO A TE

Questi sono solo alcuni esempi delle tantissime applicazioni che potrai realizzare con gli attuatori lineari Rollon.

Non trovi la tua? Non temere: la progettiamo insieme!

Carico/scarico di pezzi lavorati

Macchina da taglio a idrogetto: asse X

Perché scegliere Rollon?

Affidarsi a Rollon vuol dire contare su oltre 45 anni di esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di moto lineare.


Un processo di collaborazione modulato sui tuoi traguardi - Rollon

Un processo di collaborazione modulato sui tuoi traguardi

  • Valori

    responsabilità ed etica in progettazione e produzione

  • Collaborazione

    Consulenza tecnica di alto livello e competenze trasversali

  • Soluzioni

    Da componenti a catalogo a sistemi meccanicamente integrati creati ad hoc

  • Performance

    L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla competitività dei clienti sui loro mercati

La customizzazione come valore aggiunto

Rollon ha intercettato la crescente richiesta del mercato di soluzioni personalizzate e la tendenza ad esternalizzare la produzione, per tradurla in una leva fondamentale nella creazione di soluzioni performanti, in grado di rispondere alle richieste di performance dei clienti.

Vuoi provare gli attuatori lineari Precision System?

Gli attuatori lineari Tecline sono sinonimo di:

  • Elevata capacità di carico
  • Eccellente affidabilità in ambienti sporchi
  • Ampia gamma di taglie per profilo in alluminio fino a 360 mm
  • Ideali per corse extra lunghe grazie alla trasmissione a pignone e cremagliera

Si tratta di assi lineari con trasmissione a pignone e cremagliera per corsa lunga ideali nei seguenti campi di applicazione:

  • Robotica
  • Packaging e Logistica
  • Macchine industriali

Compila il form per avere maggiori informazioni e capire come sfruttare Tecline al massimo nelle tue applicazioni in base alle tue esigenze.

Siamo qui per rispondere ai tuoi dubbi e per soddisfare le tue esigenze. Lascia i tuoi dati: ti ricontattiamo noi!

Entra in contatto con un nostro consulente