Attuatori lineari compatti con cinghia in poliuretano e guide a cuscinetti: A/C/E/ED/H.

La famiglia Uniline System comprende attuatori lineari compatti, premontati e veloci. Questi attuatori lineari sfruttano guide lineari Compact Rail montate su un profilo in alluminio estruso autoportante:

l’utilizzo delle guide Compact Rail garantisce ai progettisti industriali ottime prestazioni in velocità e durata.
Inoltre, l'utilizzo dei cursori lunghi o multipli aumenta la gamma di possibili realizzazioni ottenibili con questi attuatori lineari compatti.

Uniline System

I vantaggi di Uniline System

Affidabilità in ambienti sporchi

Elevato grado di protezione contro impurità

Dinamiche elevate

Alta velocità: V=7 m/s

Lunga durata

Durata prolungata grazie alle piste temprate

Assenza di lubrificazione

Funzionamento possibile senza lubrificante

Scegli gli attuatori lineari Uniline System


Quali sono le caratteristiche degli attuatori lineari Uniline System? - Rollon

Quali sono le caratteristiche degli attuatori lineari Uniline System?

La famiglia Uniline System comprende attuatori lineari compatti, premontati e veloci. Questi attuatori lineari sfruttano guide lineari Compact Rail montate su un profilo in alluminio estruso autoportante. Gli attuatori lineari compatti Uniline System sono movimentati da una cinghia in poliuretano rinforzata in acciaio. Le guide sono integralmente protette da impurità grazie a guarnizioni longitudinali e a tergipista alle due estremità dei carrelli. Il profilo è inoltre compatibile con i numerosi accessori di fissaggio standard presenti sul mercato degli attuatori lineari.

Caratteristiche degli attuatori lineari Uniline System:

  • Il motore può essere connesso tramite albero pieno o cavo
  • Corse anche oltre 3.000 mm
  • Sezioni da 40 x 51.5 mm a 100 x 122,5 mm
  • Disponibili con cursore lungo e con cursore multiplo.

L’utilizzo delle guide Compact Rail garantisce a questi attuatori lineari compatti a cinghia in poliuretano ottime prestazioni in velocità e durata. Le guide, all’interno degli attuatori lineari della famiglia Uniline System, sono disposte in combinazioni diverse per le varie applicazioni.


Caratteristiche tecniche

  • Sezioni disponibili per gli attuatori lineari Uniline System:
    • Tipo A: 40, 55, 75
    • Tipi C ed E: 55, 75
    • Tipo ED: 75
    • Tipo H: 40, 55, 75
  • Max velocità di scorrimento: 7 m/s (354 in/s) (a seconda dell'applicazione)
  • Intervallo di temperatura: -20 °C a +80 °C (-4 °F a 176 °F)
  • Corsa max.: 5.600 mm (220,47 in) (a seconda dell'applicazione, della misura e del cursore)
  • Precisione di ripetibilità: 0,1 mm (0,004 in)
  • Precisione di posizionamento: 0,8 mm (0,032 in)
  • Tolleranza su lunghezza e corsa:
    • Corse<1m:+0mma+10mm(+0ina0,4in)
    • Corse>1m:+0mma+15mm(+0ina0,59in)
Caratteristiche tecniche Uniline System - Rollon

MOVIMENTI CHE SCORRONO INTORNO A TE

Questi sono solo alcuni esempi delle tantissime applicazioni che potrai realizzare con gli attuatori lineari Rollon.

Non trovi la tua? Non temere: la progettiamo insieme!

Macchina raggi-X a soffitto

Espansione rimorchio

Estrazione bancone

Perché scegliere Rollon?

Affidarsi a Rollon vuol dire contare su oltre 45 anni di esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di moto lineare.


Un processo di collaborazione modulato sui tuoi traguardi - Rollon

Un processo di collaborazione modulato sui tuoi traguardi

  • Valori

    responsabilità ed etica in progettazione e produzione

  • Collaborazione

    Consulenza tecnica di alto livello e competenze trasversali

  • Soluzioni

    Da componenti a catalogo a sistemi meccanicamente integrati creati ad hoc

  • Performance

    L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla competitività dei clienti sui loro mercati

La customizzazione come valore aggiunto

Rollon ha intercettato la crescente richiesta del mercato di soluzioni personalizzate e la tendenza ad esternalizzare la produzione, per tradurla in una leva fondamentale nella creazione di soluzioni performanti, in grado di rispondere alle richieste di performance dei clienti.

Vuoi provare gli attuatori lineari Precision System?

Gli attuatori lineari Uniline Systemsono sinonimo di:

  • Eccellente affidabilità in ambienti sporchi
  • Alta velocità
  • Durata prolungata
  • Funzionamento possibile senza lubrificante

Si tratta di Attuatori lineari compatti con cinghia in poliuretano e guide a cuscinetti ideali nei seguenti campi di applicazione:

  • Automazione
  • Packaging e Logistica
  • Macchine industriali

Compila il form per avere maggiori informazioni e capire come sfruttare Uniline System al massimo nelle tue applicazioni in base alle tue esigenze.

Siamo qui per rispondere ai tuoi dubbi e per soddisfare le tue esigenze. Lascia i tuoi dati: ti ricontattiamo noi!

Entra in contatto con un nostro consulente