grazie alle capacità auto-allineanti, le guide lineari Compact Rail semplificano il progetto, aumentano le performance e riducono il costo totale dell’applicazione. Le guide lineari Compact Rail sono facili ed economiche da montare su tutte le superfici, anche quelle non lavorate.
Assiale fino a 3.9 mm, radiale fino a ±2° Evita lavorazioni meccaniche per la preparazione delle superfici di montaggio
Grazie al nuovo tergipista autocentrante per una pulizia ottimale delle piste di scorrimento
Numerosi trattamenti superficiali rendono Compact Rail affidabile anche negli ambienti più aggressivi
Grazie alle piste di scorrimento temprate a induzione con profondità effettiva di 1,2 mm e durezza compresa tra 58 e 62 HRC
Compact Rail ha elevate prestazioni dinamiche V= 9m/s, A=20m/s2
Grazie alle piste di scorrimento rettificate per una movimentazione scorrevole e silenziosa
Compact Rail
Compact Rail comprende tre tipologie di guide lineari: guida T a piste sagomate, guida U a piste piane e guida K a piste sagomate miste. Tali guide possono essere combinate per creare sistemi autoallineanti volti a compensare errori di disallineamento su due piani: assiale fino a 3,9 mm e radiale fino a ±2°.
Disponibile in 5 diverse taglie: 18, 28, 35, 43, 63 mm.
Possibilità di realizzare sistemi autoallineanti (T+U o K+U) qualora fosse necessario compensare la mancanza di precisione di parallelismo delle superfici di appoggio delle guide lineari.
Robusto cursore NS in acciaio con tenuta laterale e tergipista flottanti. Disponibile anche nella versione NSD con fori di montaggio paralleli alla direzione di carico principale.
Le guide lineari Compact Rail Plus sono dotate di cuscinetti a doppio giro di sfere per capacità di carico maggiori e guide rigide con piste convesse. Sono progettate per le applicazioni più impegnative in termini di capacità di carico, dinamica e ambiente operativo. Tutto questo mantenendo la capacità di autoallineamento che contraddistingue questa famiglia di prodotti.
I cursori sono disponibili in quattro versioni: cursore vincolato (RV), cursore flottante (RP), cursore extra-flottante (RU) e cursore rotante (RA). Combinando due guide con cursori diversi è possibile creare sistemi autoallineanti in grado di compensare errori di disallineamento su due piani: assiale fino a 3,5 mm e radiale fino a ±1.3°.
Disponibile in 3 diverse taglie: 18, 28, 43 mm.
Capacità di carico maggiori a parità di taglia.
Possibilità di realizzare sistemi autoallineanti (V+P / V+U o A+P / A+U) qualora fosse necessario compensare la mancanza di precisione di parallelismo delle superfici di appoggio delle guide lineari.
Questi sono solo alcuni esempi delle tantissime applicazioni che potrai realizzare con le guide lineari Rollon.
Non trovi la tua? Non temere: la progettiamo insieme!
Affidarsi a Rollon vuol dire contare su oltre 45 anni di esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di movimentazione lineare.
responsabilità ed etica in progettazione e produzione
Consulenza tecnica di alto livello e competenze trasversali
Da componenti a catalogo a sistemi meccanicamente integrati creati ad hoc
L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla competitività dei clienti sui loro mercati
Rollon ha intercettato la crescente richiesta del mercato di soluzioni personalizzate e la tendenza ad esternalizzare la produzione, per tradurla in una leva fondamentale nella creazione di soluzioni performanti, in grado di rispondere alle richieste di performance dei clienti.
Compact Rail e Compact Rail Plus sono sinonimo di:
Per progettisti e designer industriali tutto ciò coincide con:
Compila il form per avere maggiori informazioni e capire come sfruttare Compact Rail al massimo nelle tue applicazioni in base alle tue esigenze.
Siamo qui per rispondere ai tuoi dubbi e per soddisfare le tue esigenze. Lascia i tuoi dati: ti ricontattiamo noi!
Entra in contatto con un nostro consulente
© Rollon S.p.A.