Guida lineare auto-allineante a cuscinetti e profilo a C, oggi anche in versione PLUS

Compact Rail offre al progettista industriale la massima libertà progettuale:

grazie alle capacità auto-allineanti, le guide lineari Compact Rail semplificano il progetto, aumentano le performance e riducono il costo totale dell’applicazione. Le guide lineari Compact Rail sono facili ed economiche da montare su tutte le superfici, anche quelle non lavorate.

Compact Rail - Rollon

I vantaggi di Compact Rail

Sistema auto-allineante

Assiale fino a 3.9 mm, radiale fino a ±2° Evita lavorazioni meccaniche per la preparazione delle superfici di montaggio

Affidabilità in ambienti sporchi

Grazie al nuovo tergipista autocentrante per una pulizia ottimale delle piste di scorrimento

Resistente alla corrosione

Numerosi trattamenti superficiali rendono Compact Rail affidabile anche negli ambienti più aggressivi

Lunga durata

Grazie alle piste di scorrimento temprate a induzione con profondità effettiva di 1,2 mm e durezza compresa tra 58 e 62 HRC

Dinamiche elevate

Compact Rail ha elevate prestazioni dinamiche V= 9m/s, A=20m/s2

Silenziosità unica

Grazie alle piste di scorrimento rettificate per una movimentazione scorrevole e silenziosa

Scegli le guide Compact Rail


Quali sono le caratteristiche di Compact Rail? - Rollon

Quali sono le caratteristiche di Compact Rail?

Compact Rail

Compact Rail comprende tre tipologie di guide lineari: guida T a piste sagomate, guida U a piste piane e guida K a piste sagomate miste. Tali guide possono essere combinate per creare sistemi autoallineanti volti a compensare errori di disallineamento su due piani: assiale fino a 3,9 mm e radiale fino a ±2°.

Disponibile in 5 diverse taglie: 18, 28, 35, 43, 63 mm.

Possibilità di realizzare sistemi autoallineanti (T+U o K+U) qualora fosse necessario compensare la mancanza di precisione di parallelismo delle superfici di appoggio delle guide lineari.

Robusto cursore NS in acciaio con tenuta laterale e tergipista flottanti. Disponibile anche nella versione NSD con fori di montaggio paralleli alla direzione di carico principale.


Caratteristiche tecniche

Le guide lineari Compact Rail Plus sono dotate di cuscinetti a doppio giro di sfere per capacità di carico maggiori e guide rigide con piste convesse. Sono progettate per le applicazioni più impegnative in termini di capacità di carico, dinamica e ambiente operativo. Tutto questo mantenendo la capacità di autoallineamento che contraddistingue questa famiglia di prodotti.

I cursori sono disponibili in quattro versioni: cursore vincolato (RV), cursore flottante (RP), cursore extra-flottante (RU) e cursore rotante (RA). Combinando due guide con cursori diversi è possibile creare sistemi autoallineanti in grado di compensare errori di disallineamento su due piani: assiale fino a 3,5 mm e radiale fino a ±1.3°.

Disponibile in 3 diverse taglie: 18, 28, 43 mm.

Capacità di carico maggiori a parità di taglia.

Possibilità di realizzare sistemi autoallineanti (V+P / V+U o A+P / A+U) qualora fosse necessario compensare la mancanza di precisione di parallelismo delle superfici di appoggio delle guide lineari.

Caratteristiche tecniche Compact Rail - Rollon

MOVIMENTI CHE SCORRONO INTORNO A TE

Questi sono solo alcuni esempi delle tantissime applicazioni che potrai realizzare con le guide lineari Rollon.

Non trovi la tua? Non temere: la progettiamo insieme!

Apertura porta frontale CNC

Apertura porte del treno

Macchina formatrice per cartone

Macchina raggi-X

Perché scegliere Rollon?

Affidarsi a Rollon vuol dire contare su oltre 45 anni di esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di movimentazione lineare.


Un processo di collaborazione modulato sui tuoi traguardi - Rollon

Un processo di collaborazione modulato sui tuoi traguardi

  • Valori

    responsabilità ed etica in progettazione e produzione

  • Collaborazione

    Consulenza tecnica di alto livello e competenze trasversali

  • Soluzioni

    Da componenti a catalogo a sistemi meccanicamente integrati creati ad hoc

  • Performance

    L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla competitività dei clienti sui loro mercati

La customizzazione come valore aggiunto

Rollon ha intercettato la crescente richiesta del mercato di soluzioni personalizzate e la tendenza ad esternalizzare la produzione, per tradurla in una leva fondamentale nella creazione di soluzioni performanti, in grado di rispondere alle richieste di performance dei clienti.

Vuoi provare la guida lineare Compact Rail?

Compact Rail e Compact Rail Plus sono sinonimo di:

  • gestione del disallineamento
  • eccellente affidabilità in ambienti sporchi
  • durata prolungata grazie alle piste temprate
  • bassa manutenzione
  • dinamiche elevate grazie ai cuscinetti

Per progettisti e designer industriali tutto ciò coincide con:

  • libertà di scelta rispetto alle strutture sulle quali montare le guide
  • eliminazione delle lavorazioni meccaniche
  • riduzione drastica dei tempi di montaggio

Compila il form per avere maggiori informazioni e capire come sfruttare Compact Rail al massimo nelle tue applicazioni in base alle tue esigenze.

Siamo qui per rispondere ai tuoi dubbi e per soddisfare le tue esigenze. Lascia i tuoi dati: ti ricontattiamo noi!

Entra in contatto con un nostro consulente