Guida lineare a sfere con cursore singolo o cursori multipli

Easyslide è un sistema di guide lineari in acciaio trafilato con piste di rotolamento temprate ad induzione:

offre al progettista industriale un'alta capacità di carico e un'ottima funzionalità anche in presenza di shock e vibrazioni.

Easyslide

I vantaggi di Easyslide

Lunga durata

Grazie alle piste temprate, Easyslide ha una lunga durata nel tempo

Soluzione compatta

Easyslide offre una soluzione compatta con cursore interno alla guida

Alta capacità di carico 

Capacità di carico fino a 12.000 Kg per cursore

Montaggio semplificato

Corse e lunghezze dei cursori variabili e grande semplicità di montaggio

Scegli le guide Easyslide


Quali sono le caratteristiche di Easyslide? - Rollon

Quali sono le caratteristiche di Easyslide?

Easyslide è un sistema di guide lineari in acciaio trafilato con piste di rotolamento temprate ad induzione. Il sistema lineare è composto da una guida lineare esterna con profilo a 'C' e uno o più cursori interni con gabbie a sfere interposte o a ricircolo.

La famiglia di prodotti Easyslide comprende guide lineari compatte con gabbie a sfere o a ricircolo di sfere per elevate capacità di carico a fronte di una lunga durata, provviste di uno o più cursori per guida. Per la serie SN, se si utilizzano più cursori, essi possono scorrere nelle proprie gabbie a sfere indipendentemente l'uno dall'altro oppure in modo sincronizzato in un'unica gabbia. La serie SNK, invece, ha guide con piste di rotolamento temprate e rettificate.

Si possono scegliere corse e lunghezze dei cursori variabili. Tutte le guide lineari Easyslide sono particolarmente facili da montare.


Caratteristiche tecniche

  • Sezioni disponibili per le guide lineari della serie SN: 22, 28, 35, 43, 63
  • Sezioni disponibili per le guide lineari della serie SNK: 43
  • Piste di rotolamento delle guide temprate a induzione
  • Piste di rotolamento rettificate per la serie SNK
  • Guide e cursore in acciaio trafilato a freddo
  • Sfere in acciaio temprato
  • Velocità max. di funzionamento delle guide 1,5 m/s (per la serie SNK)
  • Intervallo di temperatura per la serie SN da -20 °C a +170 °C
  • Intervallo di temperatura per la serie SNK da -20 °C a +70 °C
  • Zincatura elettrolitica secondo la norma ISO 2081. Protezioni anticorrosione alternative su richiesta
  • Precisione lineare 0,1 mm/m di corsa
Caratteristiche tecniche Easyslide - Rollon

MOVIMENTI CHE SCORRONO INTORNO A TE

Questi sono solo alcuni esempi delle tantissime applicazioni che potrai realizzare con le guide lineari Rollon.

Non trovi la tua? Non temere: la progettiamo insieme!

Regolazione sedile

Porte interne

Estrazione cassetti per negozi di lusso

Macchina per risonanza magnetica

Perché scegliere Rollon?

Affidarsi a Rollon vuol dire contare su oltre 45 anni di esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di movimentazione lineare.


Un processo di collaborazione modulato sui tuoi traguardi - Rollon

Un processo di collaborazione modulato sui tuoi traguardi

  • Valori

    responsabilità ed etica in progettazione e produzione

  • Collaborazione

    Consulenza tecnica di alto livello e competenze trasversali

  • Soluzioni

    Da componenti a catalogo a sistemi meccanicamente integrati creati ad hoc

  • Performance

    L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla competitività dei clienti sui loro mercati

La customizzazione come valore aggiunto

Rollon ha intercettato la crescente richiesta del mercato di soluzioni personalizzate e la tendenza ad esternalizzare la produzione, per tradurla in una leva fondamentale nella creazione di soluzioni performanti, in grado di rispondere alle richieste di performance dei clienti.

Vuoi provare la guida lineare Easyslide?

Easyslide è sinonimo di:

  • Durata prolungata
  • Alta capacità di carico
  • Facilità di montaggio
  • Ottima funzionalità anche in presenza di shock e vibrazioni

Le guide lineari Easyslide sono provviste di uno o più cursori di lunghezza variabile e costitiscono la soluzione lineare compatta e facile da montare. Easyslide è ideale nei seguenti campi di applicazione:

  • Ferroviario
  • Automotive
  • Packaging
  • Medicale
  • Logistica
  • Macchine industriali

Compila il form per avere maggiori informazioni e capire come sfruttare Easyslide al massimo nelle tue applicazioni in base alle tue esigenze.

Siamo qui per rispondere ai tuoi dubbi e per soddisfare le tue esigenze. Lascia i tuoi dati: ti ricontattiamo noi!

Entra in contatto con un nostro consulente