Le guide MiniRoller Rail hanno un funzionamento estremamente scorrevole e silenzioso e una struttura adattabile, facile da personalizzare e integrare negli assemblaggi dei clienti.
MiniRoller è una soluzione molto compatta con un altezza di 13 mm e una larghezza di 35 mm
Piste di rotolamento levigate e cuscinetti volventi per un movimento scorrevole e silenzioso.
Piste di rotolamento temprate a induzione tra 58 e 62 HRC.
Ideali per ambienti impegnativi: i grandi componenti volventi aumentano la resistenza a polvere e impurità.
È disponibile un ampia gamma di trattamenti anticorrosione
MiniRoller Rail è una guida lineare in acciaio dalla struttura compatta, dotata di cuscinetti volventi radiali che scorrono su una guida temprata a induzione e levigata. La guida lineare MiniRoller Rail risolve errori di parallelismo fino a 0.03 mm.
Affidarsi a Rollon vuol dire contare su oltre 45 anni di esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di movimentazione lineare.
responsabilità ed etica in progettazione e produzione
Consulenza tecnica di alto livello e competenze trasversali
Da componenti a catalogo a sistemi meccanicamente integrati creati ad hoc
L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla competitività dei clienti sui loro mercati
Rollon ha intercettato la crescente richiesta del mercato di soluzioni personalizzate e la tendenza ad esternalizzare la produzione, per tradurla in una leva fondamentale nella creazione di soluzioni performanti, in grado di rispondere alle richieste di performance dei clienti.
MiniRoller Rail è sinimono di:
Le guide lineari MiniRoller Rail rappresentano la soluzione ideale per applicazioni di movimentazione lineare come ad esempio:
Compila il form per avere maggiori informazioni e capire come sfruttare MiniRoller Rail al massimo nelle tue applicazioni in base alle tue esigenze.
Siamo qui per rispondere ai tuoi dubbi e per soddisfare le tue esigenze. Lascia i tuoi dati: ti ricontattiamo noi!
Entra in contatto con un nostro consulente
© Rollon S.p.A.