offre al progettista industriale la massima flessibilità di configurazione grazie alla forma originale della guida FXRG, componente base del sistema, conformata con 3 piste di scorrimento disposte a 90° fra loro sulle quali possono scorrere le rotelle della serie R indifferentemente su ciascuna delle 3 piste.
Assiale ±1 mm, rotazionale ±5°
Permette una maggiore facilità di allineamento e stabilità
Grazie ai cuscinetti con doppio giro di sfere
Grazie al processo di indurimento Rollon NOX
O-Rail è una guida lineare molto pratica, versatile e semplice da montare sulla tua applicazione
O-Rail è la guida lineare ideale per molteplici configurazioni e combinazioni
Il sistema lineare a rotelle O-Rail offre la massima flessibilità di configurazione grazie alla forma originale della guida FXRG, componente base del sistema, conformata con 3 piste di scorrimento disposte a 90° fra loro sulle quali possono scorrere le rotelle della serie R indifferentemente su ciascuna delle 3 piste.
L’utilizzo della guida singola o di due o più guide in parallelo dà origine a numerose combinazioni in grado di soddisfare ogni specifica esigenza di movimentazione lineare.
O-Rail è progettato per essere un sistema lineare versatile ideale per le applicazioni di automazione. E’ un sistema facile da assemblare in grado di offrire una movimentazione fluida anche su superfici imprecise.
Affidarsi a Rollon vuol dire contare su oltre 45 anni di esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di movimentazione lineare.
responsabilità ed etica in progettazione e produzione
Consulenza tecnica di alto livello e competenze trasversali
Da componenti a catalogo a sistemi meccanicamente integrati creati ad hoc
L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla competitività dei clienti sui loro mercati
Rollon ha intercettato la crescente richiesta del mercato di soluzioni personalizzate e la tendenza ad esternalizzare la produzione, per tradurla in una leva fondamentale nella creazione di soluzioni performanti, in grado di rispondere alle richieste di performance dei clienti.
O-Rail è sinonimo di:
O-Rail è una guida silenziosa con bassissimo attrito e una scorrevolezza elevata.
È perfetta anche in scenari applicativi soggetti a fattori corrosivi, come ad esempio quelli creati da umidità, polveri e residui.
Compila il form per avere maggiori informazioni e capire come sfruttare O-Rail al massimo nelle tue applicazioni in base alle tue esigenze.
Siamo qui per rispondere ai tuoi dubbi e per soddisfare le tue esigenze. Lascia i tuoi dati: ti ricontattiamo noi!
Entra in contatto con un nostro consulente
© Rollon S.p.A.