offre al progettista industriale durabilità , eccellente affidabilità in ambienti difficili, capacità di gestione del disallineamento.
Grazie alle piste temprate, Prismatic Rail ha una lunga durata nel tempo
La capacità autoallineante migliora le prestazioni di Prismatic Rail
Prismatic Rail ha elevate prestazioni dinamiche V=7 m/s, A= 20 m/s2
È affidabile anche in ambienti sporchi
Prismatic Rail è una guida lineare molto pratica, versatile e semplice da montare sulla tua applicazione
La famiglia di guide lineari Prismatic Rail è composta da guide prismatiche che scorrono su piste a V in acciaio temprato. Le guide a cuscinetti Prismatic Rail di Rollon hanno elevate proprietà auto-allineanti.
Le piste a V sono temprate a induzione e lucidate, selezionabili nelle tre taglie: 28, 35 e 55 mm. Le guide possono essere lavorate con due tagli dritti, un taglio dritto e uno inclinato oppure con due tagli inclinati. Queste opzioni permettono realizzare al meglio le versioni giuntate, per raggiungere corse più lunghe.
Il cursore può essere configurato con un numero variabile da 3 a 6 rotelle con perni in acciaio. Le rotelle sono disponibili a loro volta in due varianti: cilindriche o sagomate a V, con diametro variabile da Ø30 a Ø62 mm a seconda della sezione della guida.
Affidarsi a Rollon vuol dire contare su oltre 45 anni di esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di movimentazione lineare.
responsabilità ed etica in progettazione e produzione
Consulenza tecnica di alto livello e competenze trasversali
Da componenti a catalogo a sistemi meccanicamente integrati creati ad hoc
L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla competitività dei clienti sui loro mercati
Rollon ha intercettato la crescente richiesta del mercato di soluzioni personalizzate e la tendenza ad esternalizzare la produzione, per tradurla in una leva fondamentale nella creazione di soluzioni performanti, in grado di rispondere alle richieste di performance dei clienti.
Prismatic Rail è sinonimo di:
Prismatic Rail è la guida lineare che garantisce capacità di carico e dinamiche elevate e che può essere applicata anche in ambienti critici con ottima resistenza allo sporco e ai detriti.
Compila il form per avere maggiori informazioni e capire come sfruttare Prismatic Rail al massimo nelle tue applicazioni in base alle tue esigenze.
Siamo qui per rispondere ai tuoi dubbi e per soddisfare le tue esigenze. Lascia i tuoi dati: ti ricontattiamo noi!
Entra in contatto con un nostro consulente
© Rollon S.p.A.