Guida lineare auto-portante e auto-allineante in alluminio estruso.

Speedy Rail è la speciale guida con rotelle coperte in compound plastico e profili in alluminio estruso con trattamento superficiale anodico duro profondo:

offre al progettista industriale dinamiche eccezionalmente elevate, grande capacità di carico, assenza di manutenzione e lubrificazione, totale affidabilità anche in ambienti sporchi e silenziosità unica.

Speedy Rail

I vantaggi di Speedy Rail

Dinamiche elevate

Speedy Rail ha elevate prestazioni dinamiche V= 15m/s, A=10m/s2

Affidabilità in ambienti sporchi

Grazie alle rotelle di grandi dimensioni

Assenza di lubrificazione

Speedy Rail non ha necessità di lubrificazione e manutenzione

Autoportante

Per la massima libertà progettuale

Duplice possibilità di utilizzo

Può essere utilizzata come guida lineare o come attuatore

Scegli le guide Speedy Rail


Quali sono le caratteristiche di Speedy Rail? - Rollon

Quali sono le caratteristiche di Speedy Rail?

Speedy Rail è la speciale guida auto-portante ed auto-allineante in alluminio estruso con trattamento superficiale anodico duro profondo che offre dinamiche eccezionalmente elevate, grande capacità di carico, assenza di manutenzione e lubrificazione, totale affidabilità anche in ambienti sporchi e silenziosità unica.  È disponibile con rotelle a V o con rotelle cilindriche, entrambe ricoperte in compound plastico, e può essere utilizzata come guida lineare o come attuatore.


Caratteristiche tecniche

  • Sezioni disponibili: 35, 48, 60, 90, 120, 180, 250
  • Anodizzazione profonda delle piste di rotolamento con durezza di 700 HV per circa 60 μm di profondità
  • Gestione del disallineamento fino a ± 4 mm grazie al supporto oscillante del cursore e fino a ± 1,5 mm con rotelle a V
  • Massima velocità di funzionamento: 15 m/s (in relazione al tipo di applicazione)
  • Massima Accelerazione: 10 m/s2 (in relazione al tipo di applicazione)
  • Massima capacità di carico di lavoro radiale: 14.482 N (per cursore)
  • Intervallo di temperatura: da -30 °C a +80 °C
  • Massima lunghezza della guida: 7.500 mm (una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate)
Caratteristiche tecniche Speedy Rail - Rollon

MOVIMENTI CHE SCORRONO INTORNO A TE

Questi sono solo alcuni esempi delle tantissime applicazioni che potrai realizzare con le guide lineari Rollon.

Non trovi la tua? Non temere: la progettiamo insieme!

Saldatura rete metallica

Carico/scarico di pezzi lavorati

Perché scegliere Rollon?

Affidarsi a Rollon vuol dire contare su oltre 45 anni di esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di movimentazione lineare.


Un processo di collaborazione modulato sui tuoi traguardi - Rollon

Un processo di collaborazione modulato sui tuoi traguardi

  • Valori

    responsabilità ed etica in progettazione e produzione

  • Collaborazione

    Consulenza tecnica di alto livello e competenze trasversali

  • Soluzioni

    Da componenti a catalogo a sistemi meccanicamente integrati creati ad hoc

  • Performance

    L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla competitività dei clienti sui loro mercati

La customizzazione come valore aggiunto

Rollon ha intercettato la crescente richiesta del mercato di soluzioni personalizzate e la tendenza ad esternalizzare la produzione, per tradurla in una leva fondamentale nella creazione di soluzioni performanti, in grado di rispondere alle richieste di performance dei clienti.

Vuoi provare la guida lineare Speedy Rail?

Speedy Rail è sinonimo di:

  • Affidabilità
  • Dinamiche elevate
  • Elevata durabilità
  • Assenza di lubrificazione

Speedy Rail può essere utilizzata come guida lineare o come attuatore grazie ad azionamenti a cinghia o a pignone e cremagliera.

Può trovare applicazione nei seguenti campi applicativi:

  • Macchine di saldatura
  • Macchine per la lavorazione del legno
  • Macchine di verniciatura
  • Macchine per la ceramica
  • Carico scarico pezzi lavorati
  • Macchine per trivellazione

Compila il form per avere maggiori informazioni e capire come sfruttare Speedy Rail al massimo nelle tue applicazioni in base alle tue esigenze.

Siamo qui per rispondere ai tuoi dubbi e per soddisfare le tue esigenze. Lascia i tuoi dati: ti ricontattiamo noi!

Entra in contatto con un nostro consulente