offre al progettista industriale dinamiche eccezionalmente elevate, grande capacità di carico, assenza di manutenzione e lubrificazione, totale affidabilità anche in ambienti sporchi e silenziosità unica.
Speedy Rail ha elevate prestazioni dinamiche V= 15m/s, A=10m/s2
Grazie alle rotelle di grandi dimensioni
Speedy Rail non ha necessità di lubrificazione e manutenzione
Per la massima libertà progettuale
Può essere utilizzata come guida lineare o come attuatore
Speedy Rail è la speciale guida auto-portante ed auto-allineante in alluminio estruso con trattamento superficiale anodico duro profondo che offre dinamiche eccezionalmente elevate, grande capacità di carico, assenza di manutenzione e lubrificazione, totale affidabilità anche in ambienti sporchi e silenziosità unica. È disponibile con rotelle a V o con rotelle cilindriche, entrambe ricoperte in compound plastico, e può essere utilizzata come guida lineare o come attuatore.
Questi sono solo alcuni esempi delle tantissime applicazioni che potrai realizzare con le guide lineari Rollon.
Non trovi la tua? Non temere: la progettiamo insieme!
Affidarsi a Rollon vuol dire contare su oltre 45 anni di esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di movimentazione lineare.
responsabilità ed etica in progettazione e produzione
Consulenza tecnica di alto livello e competenze trasversali
Da componenti a catalogo a sistemi meccanicamente integrati creati ad hoc
L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla competitività dei clienti sui loro mercati
Rollon ha intercettato la crescente richiesta del mercato di soluzioni personalizzate e la tendenza ad esternalizzare la produzione, per tradurla in una leva fondamentale nella creazione di soluzioni performanti, in grado di rispondere alle richieste di performance dei clienti.
Speedy Rail è sinonimo di:
Speedy Rail può essere utilizzata come guida lineare o come attuatore grazie ad azionamenti a cinghia o a pignone e cremagliera.
Può trovare applicazione nei seguenti campi applicativi:
Compila il form per avere maggiori informazioni e capire come sfruttare Speedy Rail al massimo nelle tue applicazioni in base alle tue esigenze.
Siamo qui per rispondere ai tuoi dubbi e per soddisfare le tue esigenze. Lascia i tuoi dati: ti ricontattiamo noi!
Entra in contatto con un nostro consulente
© Rollon S.p.A.