Guida lineare a cuscinetti con profilo a C, disponibile in acciaio zincato, inox o indurito con trattamento Rollon NOX

Le X-Rail sono guide a cuscinetti resistenti e pratiche:

offrono al progettista industriale un buon rapporto qualità/prezzo e un'elevata resistenza alla corrosione. Le guide lineari a piste sagomate e le guide lineari a piste piane sono disponibili in acciaio inox o lamiera d'acciaio zincata o nitrurata.

X-Rail

I vantaggi di X-Rail

Convenienti profili a C in acciaio

X-Rail è conveniente per i profili a C in acciaio

Facile da montare e resistente

È semplice da montare e fortemente adattabile

Resistente alla corrosione

È resistente a corrosione e temperature elevate

Affidabilità in ambienti sporchi

È affidabile anche in ambienti sporchi grazie agli elementi volventi di grandi dimensioni

Sistema auto-allineante

Con la configurazione T + U, è in grado di compensare errori di parallelismo delle superfici di montaggio

Scegli le guide X-Rail


Quali sono le caratteristiche di X-Rail? - Rollon

Quali sono le caratteristiche di X-Rail?

I sistemi lineari X-Rail comprendono guide lineari a perni volventi per applicazioni che richiedono soprattutto un buon rapporto qualità/prezzo e un'elevata resistenza alla corrosione.

Le guide lineari X-Rail, con la configurazione T + U, sono in grado di compensare errori di parallelismo delle superfici di montaggio.

Le guide lineari X-Rail nella versione inox sono resistenti alla corrosione, anche dopo graffiatura o incisione, e sono affidabili anche in ambienti molto sporchi e con temperature elevate. È la soluzione ideale ed economica per utilizzare guide lineari in acciaio inox in applicazioni di movimentazione lineare.


Caratteristiche tecniche

  • Guide lineari in cinque larghezze: 20, 26, 30, 40, 45 mm
  • Lunghezze standard fino a 4.000 mm, altre lunghezze su richiesta
  • Perni volventi lubrificati a vita
  • Combinazioni di guide lineari serie T e serie U permettono di realizzare carrelli autoallineanti, possono quindi essere montati anche su superfici non precise
  • Il precarico dei cursori può essere regolato prima del montaggio all’interno delle guide lineari
  • I perni volventi in acciaio inox sono protetti da ingresso di acqua ed impurità grazie a schermi in plastica
  • Resistono ad alte temperature fino a 120 °C (170° C per la versione nitrurata)
Caratteristiche tecniche X-Rail - Rollon

MOVIMENTI CHE SCORRONO INTORNO A TE

Questi sono solo alcuni esempi delle tantissime applicazioni che potrai realizzare con le guide lineari Rollon.

Non trovi la tua? Non temere: la progettiamo insieme!

Sistema apertura/chiusura camino

Letto scorrevole

Movimentazione tubo aspiratore

Porta scorrevole box doccia

Perché scegliere Rollon?

Affidarsi a Rollon vuol dire contare su oltre 45 anni di esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di movimentazione lineare.


Un processo di collaborazione modulato sui tuoi traguardi - Rollon

Un processo di collaborazione modulato sui tuoi traguardi

  • Valori

    responsabilità ed etica in progettazione e produzione

  • Collaborazione

    Consulenza tecnica di alto livello e competenze trasversali

  • Soluzioni

    Da componenti a catalogo a sistemi meccanicamente integrati creati ad hoc

  • Performance

    L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla competitività dei clienti sui loro mercati

La customizzazione come valore aggiunto

Rollon ha intercettato la crescente richiesta del mercato di soluzioni personalizzate e la tendenza ad esternalizzare la produzione, per tradurla in una leva fondamentale nella creazione di soluzioni performanti, in grado di rispondere alle richieste di performance dei clienti.

Vuoi provare la guida lineare X-Rail?

X-Rail è sinonimo di:

  • Gestione del disallineamento
  • Elevata resistenza alla corrosione
  • Buon rapporto qualità/prezzo
  • Affidabilità in ambienti sporchi

Le guide lineari X-Rail rappresentano la soluzione ideale per applicazioni di movimentazione lineare come ad esempio:

  • Macchine industriali
  • Medicale
  • Navale
  • Logistica
  • Food & Beverage

Compila il form per avere maggiori informazioni e capire come sfruttare X-Rail al massimo nelle tue applicazioni in base alle tue esigenze.

Siamo qui per rispondere ai tuoi dubbi e per soddisfare le tue esigenze. Lascia i tuoi dati: ti ricontattiamo noi!

Entra in contatto con un nostro consulente