Guida telescopica per estrazioni parziali, totali e maggiorate disponibile anche in alluminio e acciaio inox

Hegra Rail è una famiglia di guide telescopiche con gabbia a sfere disponibili in differenti materiali come alluminio o acciaio inox AISI 304 e AISI 316:

garantiscono al progettista industriale la gestione di carichi elevati abbinata a flessione ridotta, lunga durata e elevata affidabilità

Hegra Rail

I vantaggi di Hegra Rail

Ridotta flessione

Grazie a profili robusti

Alta capacità di carico

Fino a 2.000 Kg per coppia di guide

Resistenza alla corrosione

Ampia gamma di trattamenti anticorrosivi

Capacità di estrazione elevata

L’estrazione è possibile fino al 200%

Scegli le guide Hegra Rail


Quali sono le caratteristiche di Hegra Rail? - Rollon

Quali sono le caratteristiche di Hegra Rail?

La famiglia Hegra Rail comprende diversi profili di guide telescopiche con gabbia a sfere in grado di gestire elevate capacità di carico fino a 20 kN per paio, estrazioni maggiorate fino al 200% della lunghezza della guida in posizione chiusa e disponibili in differenti materiali come alluminio o acciaio inox AISI 304 e AISI 316.

La famiglia di guide telescopiche Hegra Rail comprende cinque categorie di prodotti: estrazioni parziali e totali, estrazioni maggiorate, guide per carichi pesanti e profili a S.

Guide telescopiche per estrazioni parziali
Guide telescopiche per estrazioni parziali del 50% circa della lunghezza. 
 
Guide telescopiche per estrazioni totali
Guide telescopiche per estrazioni totali del 100% circa della lunghezza. 
 
Guide telescopiche per estrazioni maggiorate
Guide telescopiche per estrazioni maggiorate fino al 200% circa della lunghezza.
 
Guide telescopiche per carichi pesanti
Guide telescopiche per estrazioni totali del 100% circa della lunghezza. 
 
Guide telescopiche con profili a S
Guide telescopiche per estrazioni totali del 100% circa della lunghezza.

Caratteristiche tecniche

  • Sezioni disponibili per le guide serie HTT: 30,40,50
  • Sezioni disponibili per le guide serie HVC: 45,50,58,75
  • Sezioni disponibili per le guide serie H1C: 75
  • Sezioni disponibili per le guide serie H1T: 60,80,100,150
  • Sezioni disponibili per le guide serie H2H: 80
  • Sezioni disponibili per le guide serie LTH: 30,45,30s,45s
  • Sezioni disponibili per le guide serie HGT: 60,80,100,120,150,200,250
  • Sezioni disponibili per le guide serie LTF: 44
  • Sezioni disponibili per le guide serie HGS: 60
  • Max. velocità di traslazione: 0,8 m/s (in relazione alle modalità di applicazione)
  • Sono disponibili diversi materiali e trattamenti anticorrosivi
  • Soluzioni speciali, come bloccaggi, ritenute e smorzatori, disponibili su richiesta
Caratteristiche tecniche Hegra Rail - Rollon

MOVIMENTI CHE SCORRONO INTORNO A TE

Questi sono solo alcuni esempi delle tantissime applicazioni che potrai realizzare con le guide telescopiche Rollon.

Non trovi la tua? Non temere: la progettiamo insieme!

Pinza telescopica

Estrazione cassetto

Tavolino estraibile

Regolazione sedile, estrazione cassetto

Perché scegliere Rollon?

Affidarsi a Rollon vuol dire contare su oltre 45 anni di esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di movimentazione telescopica.


Un processo di collaborazione modulato sui tuoi traguardi - Rollon

Un processo di collaborazione modulato sui tuoi traguardi

  • Valori

    responsabilità ed etica in progettazione e produzione

  • Collaborazione

    Consulenza tecnica di alto livello e competenze trasversali

  • Soluzioni

    Da componenti a catalogo a sistemi meccanicamente integrati creati ad hoc

  • Performance

    L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla competitività dei clienti sui loro mercati

La customizzazione come valore aggiunto

Rollon ha intercettato la crescente richiesta del mercato di soluzioni personalizzate e la tendenza ad esternalizzare la produzione, per tradurla in una leva fondamentale nella creazione di soluzioni performanti, in grado di rispondere alle richieste di performance dei clienti.

Vuoi provare la guida telecopica Hegra Rail?

Hegra Rail è sinonimo di:

  • Estrazione maggiorata fino al 200%
  • Soluzioni sicure con sistemi di bloccaggio e smorzatori d’urto
  • Ridotta flessione grazie a profili robusti
  • Alta capacità di carico fino a 2.000 Kg per coppia di guide

La famiglia di guide telescopiche Hegra Rail comprende cinque categorie di prodotti: estrazioni parziali e totali, estrazioni maggiorate, guide per carichi pesanti e profili a S.

Compila il form per avere maggiori informazioni e capire come sfruttare Hegra Rail al massimo nelle tue applicazioni in base alle tue esigenze.

Siamo qui per rispondere ai tuoi dubbi e per soddisfare le tue esigenze. Lascia i tuoi dati: ti ricontattiamo noi!

Entra in contatto con un nostro consulente