i sistemi di smorzamento assicurano al progettista industriale un funzionamento scorrevole e silenzioso anche con carichi elevati, evitando deformazioni permanenti delle guide in caso di urti.
Buona rigidità con struttura leggera
Scorrimento silenzioso e disponibilità di smorzatori
Ideali per cassetti per impieghi medi e leggeri
Light Rail è la famiglia di prodotti che comprende guide telescopiche a struttura leggera ad estrazione parziale o totale, ideali per applicazioni in cui il peso della guida e la relativa resistenza a flessione costituiscono fattori fondamentali. I sistemi di smorzamento assicurano un funzionamento scorrevole e silenzioso anche con carichi elevati, evitando deformazioni permanenti delle guide in caso di urti.
Sono disponibili varie opzioni in funzione delle dimensioni delle guide (ad es. sistemi di regolazione meccanica della corsa in estrazione e/o in chiusura) con la possibilità di apportare ulteriori personalizzazioni (ad es. lunghezza, corsa).
La famiglia di prodotti Light Rail si articola in due serie principali:
LRS:
Guide telescopiche ad estrazione parziale o totale in acciaio laminato a freddo con zincatura resistente alla corrosione realizzata a norma ISO 2081 e passivazione azzurra. Sono adatte a vari campi di applicazione, sia per impieghi leggeri come cassetti da cucina e arredi per l’ufficio, sia per quelli più gravosi, come sistemi di automazione industriale o veicoli speciali.
LFS:
Guida telescopica ad estrazione completa realizzata in acciaio cromato con elemento interno separabile tramite apposito meccanismo.
Affidarsi a Rollon vuol dire contare su oltre 45 anni di esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di movimentazione telescopica.
responsabilità ed etica in progettazione e produzione
Consulenza tecnica di alto livello e competenze trasversali
Da componenti a catalogo a sistemi meccanicamente integrati creati ad hoc
L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla competitività dei clienti sui loro mercati
Rollon ha intercettato la crescente richiesta del mercato di soluzioni personalizzate e la tendenza ad esternalizzare la produzione, per tradurla in una leva fondamentale nella creazione di soluzioni performanti, in grado di rispondere alle richieste di performance dei clienti.
Light Rail è sinonimo di:
La famiglia di prodotti Light Rail si articola in due serie principali, LRS e LFS, e il suo utilizzo è ideale nei seguenti campi di applicazione:
Compila il form per avere maggiori informazioni e capire come sfruttare Light Rail al massimo nelle tue applicazioni in base alle tue esigenze.
Siamo qui per rispondere ai tuoi dubbi e per soddisfare le tue esigenze. Lascia i tuoi dati: ti ricontattiamo noi!
Entra in contatto con un nostro consulente
© Rollon S.p.A.