Guida telescopica a cuscinetti per utilizzo in verticale e in applicazioni con corsa variabile.

Telerace è una famiglia di guide telescopiche a cuscinetti in acciaio o in lamiera d’acciaio profilata, trattate con nitrurazione profonda ed ossidazione nera o disponibili in acciaio inox:

grazie agli elementi volventi di grande dimensione garantiscono al progettista industriale un'elevata resistenza alle polveri e alla sporcizia.

TELERACE

I vantaggi di Telerace

Alta capacità di carico

Grazie ai cuscinetti con doppio giro di sfere

Affidabilità in ambienti sporchi

Grazie all'utilizzo di elementi volventi con grandi dimensioni

Versatilità di utilizzo

Possibilità di utilizzo in verticale e in applicazioni con corsa variabile

Ideale per automazione

Ideali per applicazioni di automazione con cicli continui e manutenzione ridotta

Scegli le guide Telerace


Quali sono le caratteristiche di Telerace? - Rollon

Quali sono le caratteristiche di Telerace?

La famiglia Telerace è composta da guide telescopiche a cuscinetti in acciaio o in lamiera d’acciaio profilata, trattate con nitrurazione profonda ed ossidazione nera o disponibili in acciaio inox. Le guide lineari Telerace sono ideali per l’impiego in ambienti difficili, perché gli elementi volventi di grande dimensione consentono elevata resistenza alle polveri e alla sporcizia.

TLR e TLQ sono guide telescopiche a cuscinetti ad alte prestazioni. TLN e TQN hanno una forma costruttiva semplificata. Le guide TLAX e TQAX sono costruite completamente in acciaio INOX con finitura opzionale di elettrolucidatura per le applicazioni più sofisticate.

I materiali e i trattamenti superficiali impiegati nella costruzione delle guide Telerace offrono una buona protezione contro la corrosione acconsentendone l’impiego anche in applicazioni all’aperto o in ambienti umidi.


Caratteristiche tecniche

Serie TLR-TLQ

Guide in acciaio con indurimento termochimico di nitrurazione profonda brevettato ROLLON-NOX e di post ossidazione nera per una efficace protezione alla corrosione.

  • Taglie disponibili: 18, 28, 43 mm
  • Elevatissima durezza
  • Resistenza ai forti carichi
  • Lunghissima durata
  • Efficace protezione alla corrosione anche sulle piste di scorrimento, con strato ossidato duro resistente al rotolamento, testata a 120 in nebbia salina.

Serie TLN-TQN

Guide in lamiera profilata ad alta resistenza con indurimento termochimico di nitrurazione brevettato ROLLON-NOX e di post ossidazione nera per una efficace protezione alla corrosione.

  • Taglie disponibili: 30, 40 mm (26, 40 mm per TLAX e TQAX)
  • Elevata durezza
  • Resistenza ai carichi
  • Lunga durata senza fenomeni d’usura
  • Efficace protezione alla corrosione anche sulle piste di scorrimento, con strato ossidato duro resistente al rotolamento, testata a 120 in nebbia salina.
  • Disponibile versione completamente in acciaio INOX AISI304, Serie TLAX e TQAX.
Caratteristiche tecniche Telerace - Rollon

Perché scegliere Rollon?

Affidarsi a Rollon vuol dire contare su oltre 45 anni di esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di movimentazione telescopica.


Un processo di collaborazione modulato sui tuoi traguardi - Rollon

Un processo di collaborazione modulato sui tuoi traguardi

  • Valori

    responsabilità ed etica in progettazione e produzione

  • Collaborazione

    Consulenza tecnica di alto livello e competenze trasversali

  • Soluzioni

    Da componenti a catalogo a sistemi meccanicamente integrati creati ad hoc

  • Performance

    L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla competitività dei clienti sui loro mercati

La customizzazione come valore aggiunto

Rollon ha intercettato la crescente richiesta del mercato di soluzioni personalizzate e la tendenza ad esternalizzare la produzione, per tradurla in una leva fondamentale nella creazione di soluzioni performanti, in grado di rispondere alle richieste di performance dei clienti.

Vuoi provare la guida telescopica Telerace?

Telerace è sinonimo di:

  • Elevata capacità di carico grazie ai cuscinetti con doppio giro di sfere
  • Eccellente affidabilità in ambienti sporchi
  • Possibilità di utilizzo in verticale e corsa variabile

Le guide Telerace sono ideali per applicazioni a cicli continui dove sono richieste lunghe durate e manutenzione ridotta. Sono pertanto indicate in applicazioni di automazione industriale, anche in caso di cicli a corsa variabile.

Compila il form per avere maggiori informazioni e capire come sfruttare Telerace al massimo nelle tue applicazioni in base alle tue esigenze.

Siamo qui per rispondere ai tuoi dubbi e per soddisfare le tue esigenze. Lascia i tuoi dati: ti ricontattiamo noi!

Entra in contatto con un nostro consulente