Guida telescopica con gabbia a sfere ad alta capacità di carico

Le guide Telescopic Rail sono realizzate in acciaio trafilato a freddo, hanno piste di rotolamento temprate che consentono un utilizzo continuativo con altissima affidabilità e un'ottima qualità di scorrimento:

garantiscono al progettista industriale una flessione minima in posizione completamente estratta e con il massimo carico applicato.

Telescopic Rail

I vantaggi di Telescopic Rail

Lunga durata

Grazie alle piste temprate, hanno una lunga durata nel tempo

Capacità di estrazione elevata

L’estrazione è possibile fino al 150%

Alta capacità di carico

Fino a 3.800 Kg per coppia di guide

Soluzioni sicure

Grazie ai sistemi di bloccaggio, ritenuta e smorzatori d’urto

Ridotta flessione

Grazie a profili robusti con differenti geometrie

Resistenza alla corrosione

Ampia gamma di trattamenti anticorrosivi

Scegli le guide Telescopic Rail


Quali sono le caratteristiche di Telescopic Rail? - Rollon

Quali sono le caratteristiche di Telescopic Rail?

La famiglia di prodotti comprende guide telescopiche ad estrazione parziale e ad estrazione completa ed è composta da 8 serie di varie sezioni. Gli elementi intermedi resistenti a flessione sono disponibili nelle versioni a S, doppia T o quadrata. Tutte le serie di guide offrono un'elevata capacità di carico a fronte di una minima flessione e una corsa scorrevole senza gioco anche al massimo carico applicabile in posizione di massima estrazione della guida. I fori di fissaggio sono posizionati ad un passo standardizzato.

Le serie di guide telescopiche della famiglia Telescopic Rail sono:

  • ASN – Guide telescopiche ad estrazione parziale composta da una guida a C (parte fissa) e da un cursore (parte mobile).
  • DE – Guide telescopiche ad estrazione completa composta da due guide, unite in modo da formare un profilo a doppia T, e due cursori, uno fisso e uno mobile, che vengono collegati rispettivamente alla parte fissa e alla parte mobile della struttura da movimentare.
  • DS – Guide telescopiche ad estrazione completa composte da due guide, che costituiscono gli elementi fisso e mobile, e un elemento intermedio con profilo ad S.
  • DSE - Guida con estensione del 150% della lunghezza composta da quattro elementi.
  • DSC - Guide telescopiche ad estensione completa composta da un elemento intermedio compatto e rigido a flessione che collega assieme due guide di dimensioni differenti quale elemento fisso e mobile.
  • DBN – Guide telescopiche ad estrazione completa composte da due guide, una fissa e una mobile, e due cursori che, uniti tra loro, costituiscono l‘elemento intermedio.
  • DMS - Sistema telescopico per carichi ultra elevati, composto da elementi della serie ASN e da un elemento intermedio realizzato con un profilo a doppia T ad elevata rigidezza.

Caratteristiche tecniche

  • Sezioni disponibili per le guide serie ASN / DE: 22, 28, 35, 43, 63
  • Sezioni disponibili per le guide serie DS: 28, 35, 43, 63
  • Sezioni disponibili per le guide serie DSC: 43
  • Sezioni disponibili per le guide serie DBN: 22, 28, 35, 43
  • Sezioni disponibili per le guide serie DMS: 63
  • Sezioni disponibili per le guide serie DSE: 28, 35, 43, 63
  • Guide e cursori in acciaio al carbonio per cuscinetti volventi trafilato a freddo
  • Sfere in acciaio al carbonio temprato per cuscinetti volventi
  • Max. velocità di traslazione: 0,8 m/s (31,5 in/s) (in relazione alle modalità di applicazione)
  • Intervallo di temperatura ASN, DE, DBN fino a +170° C (+338° F); DS, DSC da -20 °C a +110 °C (da -4 °F a +230 °F)
  • Zincatura elettrolitica a norma ISO2081, altre protezioni anticorrosione su richiesta.
Caratteristiche tecniche Telescopic Rail - Rollon

MOVIMENTI CHE SCORRONO INTORNO A TE

Questi sono solo alcuni esempi delle tantissime applicazioni che potrai realizzare con le guide telescopiche Rollon.

Non trovi la tua? Non temere: la progettiamo insieme!

Estrazione cassa batteria

Porte di accesso banchina

Pinza telescopica

Estrazione acquario

Perché scegliere Rollon?

Affidarsi a Rollon vuol dire contare su oltre 45 anni di esperienza e competenza nella progettazione e realizzazione di soluzioni di movimentazione telescopica.


Un processo di collaborazione modulato sui tuoi traguardi - Rollon

Un processo di collaborazione modulato sui tuoi traguardi

  • Valori

    responsabilità ed etica in progettazione e produzione

  • Collaborazione

    Consulenza tecnica di alto livello e competenze trasversali

  • Soluzioni

    Da componenti a catalogo a sistemi meccanicamente integrati creati ad hoc

  • Performance

    L’obiettivo di Rollon è quello di contribuire alla competitività dei clienti sui loro mercati

La customizzazione come valore aggiunto

Rollon ha intercettato la crescente richiesta del mercato di soluzioni personalizzate e la tendenza ad esternalizzare la produzione, per tradurla in una leva fondamentale nella creazione di soluzioni performanti, in grado di rispondere alle richieste di performance dei clienti.

Vuoi provare la guida telescopica Telescopic Rail?

Telescopic Rail è sinonimo di:

  • Durata prolungata grazie alle piste temprate
  • Alta capacità di carico fino a 3.800 Kg per coppia di guide
  • Estrazione fino al 150%
  • Ridotta flessione grazie a profili robusti
  • Ampia gamma di trattamenti anticorrosione

Tutte le serie di guide offrono un'elevata capacità di carico a fronte di una minima flessione e una corsa scorrevole senza gioco anche al massimo carico applicabile in posizione di massima estrazione della guida e sono ideali nei seguenti campi di applicazione:

  • Ferroviario
  • Automotive
  • Aeronautica
  • Food & Beverage
  • Packaging
  • Logistica
  • Macchine industriali

Compila il form per avere maggiori informazioni e capire come sfruttare Telescopic Rail al massimo nelle tue applicazioni in base alle tue esigenze.

Siamo qui per rispondere ai tuoi dubbi e per soddisfare le tue esigenze. Lascia i tuoi dati: ti ricontattiamo noi!

Entra in contatto con un nostro consulente