Semplificare il progetto, incrementare le performance e ridurre i costi: le nuove guide Compact Rail

Cursori_trasp

Rollon presenta la nuova generazione delle proprie guide lineari a cuscinetti con una capacità unica di gestire il disallineamento delle superfici di montaggio.

Scopri come:

  • avere libertà totale di scelta sulle strutture su cui montare le guide

  • eliminare le lavorazioni meccaniche delle superfici

  • ridurre significativamente i tempi di montaggio

Stai utilizzando la guida giusta per i tuoi progetti?

Guarda il webinar e scopri i vantaggi di una maggiore libertà progettuale.

 

HubSpot Video

 

Compact Rail_Manuale

Nuova Compact Rail: performance incrementate

  • Nuovo cursore in acciaio con tenuta laterale e tergipista autocentranti
  • Sistema di lubrificazione integrato con feltro a lento rilascio e accesso frontale per l'ingrassaggio
  • Piste di rotolamento temprate e rettificate

Compact Rail Plus: per carichi ancora più elevati

Un nuovo modello con un incremento delle capacità di carico, a parità di taglia, fino al 170% in direzione assiale e 65% in direzione radiale, grazie a cuscinetti a doppio giro di sfere.

113

Andrea Tosi

Chief Technical Officer - ROLLON

 

Giuliano Della Casa

Direttore Vendite Italia Guide Lineari - ROLLON

Stai utilizzando la guida giusta per i tuoi progetti?

Segui il webinar e scopri i vantaggi di una maggiore libertà progettuale.