工業デザイナーにとってのメリットは、高速・高加速度と低発塵性
真空システムのメリット
速度:7m/sまで可能
加速度:20m/s²まで可能
繰り返し位置決め精度 ±0,05 mm
クリーンルームクラス1で使用可能
防錆のための様々なタイプの表面処理を用意
リニアモーションのソリューション設計と実装において45年以上にわたり培ってきた経験と専門知識。それがローロンを信頼できる理由です。
設計、製造に対する責任とモラル
高レベルな技術的アドバイス、多岐にわたる専門知識
カタログ記載のコンポーネントから、組み立て済み特注システム製品まで
ローロンの目標は、お客様の市場競争力を高めること
Rollonは、成長する市場の需要の高まりにおいて、個別の解決策や外注生産への必要性を理解しています。そのため、我々はお客様の要望を満たす高性能なソリューションを提供することが可能となっています。
Clean Room Systemリニアアクチュエータによって得られるのは:
ベルト駆動の低圧リニアアクチュエータは以下のアプリケーション分野に最適:
フォームに記入して詳細情報をお受け取りになり、アプリケーションのニーズに応じたClean Room Systemの活用法をチェック。
ご質問、ご相談をお待ちしております。詳細情報をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
コンサルタントにご相談ください
© Rollon S.p.A.