工業デザイナーにとってのメリットは、先端が対になる構造によりアプリケーションのサイジングと減速機の取り付けの自由度が高いところ。標準組付けキットを用いて、減速機または並列シャフトを4つの位置に設置することが可能です。
ボール循環式レールのメリット
速度:4m/sまで可能
加速度:50m/s²まで可能
繰り返し位置決め精度 ±0,05 mm
昇降軸用のキャリッジ固定、プロファイル移動タイプあり
これらは、ローロンのリニアアクチュエータで実現できるアプリケーションのほんの一部の例です。
お探しのものが見つかりませんか?ご心配なく。一緒に設計しましょう!
リニアモーションのソリューション設計と実装において45年以上にわたり培ってきた経験と専門知識。それがローロンを信頼できる理由です。
設計、製造に対する責任とモラル
高レベルな技術的アドバイス、多岐にわたる専門知識
カタログ記載のコンポーネントから、組み立て済み特注システム製品まで
ローロンの目標は、お客様の市場競争力を高めること
Rollonは、成長する市場の需要の高まりにおいて、個別の解決策や外注生産への必要性を理解しています。そのため、我々はお客様の要望を満たす高性能なソリューションを提供することが可能となっています。
Smart Systemリニアアクチュエータによって得られるのは:
セルフサポート構造のアルマイト処理アルミフレーム、歯付きベルト駆動リニアアクチュエータ。使用に適したアプリケーション分野は:
フォームに記入して詳細情報をお受け取りになり、アプリケーションのニーズに応じたSmart Systemの活用法をチェック。
ご質問、ご相談をお待ちしております。詳細情報をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
コンサルタントにご相談ください
© Rollon S.p.A.