工業デザイナーにとってのメリットは、ラックピニオン駆動によりTeclineをロングストロークのアプリケーションに使用できる点です。
最大4,000 kg
ラックピニオン駆動のメリット
悪環境に適した高いシール性
再循環ボールガイドまたはプリズムローラーベアリングをご用意
ラックアンドピニオン駆動方式を採用した直交1~3軸構成のリニアモジュールで、10 kgから2000 kgまでの荷重を高速・静音動作により高精度で操作します。 主要なアプリケーションとして、直交軸の動きを利用するロボット、パレタイジング、生産ライン、ロジスティック・製造機械などがあります。
本製品の特長:
これらは、ローロンのリニアアクチュエータで実現できるアプリケーションのほんの一部の例です。
お探しのものが見つかりませんか?ご心配なく。一緒に設計しましょう!
リニアモーションのソリューション設計と実装において45年以上にわたり培ってきた経験と専門知識。それがローロンを信頼できる理由です。
設計、製造に対する責任とモラル
高レベルな技術的アドバイス、多岐にわたる専門知識
カタログ記載のコンポーネントから、組み立て済み特注システム製品まで
ローロンの目標は、お客様の市場競争力を高めること
Rollonは、成長する市場の需要の高まりにおいて、個別の解決策や外注生産への必要性を理解しています。そのため、我々はお客様の要望を満たす高性能なソリューションを提供することが可能となっています。
Teclineリニアアクチュエータによって得られるのは:
ロングストロークに対応できるラックピニオン駆動のリニアアクチュエータ。最適なアプリケーション分野は:
フォームに記入して詳細情報をお受け取りになり、アプリケーションのニーズに応じたTeclineの活用法をチェック。
ご質問、ご相談をお待ちしております。詳細情報をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
コンサルタントにご相談ください
© Rollon S.p.A.