ベアリングとCプロファイルを備えたセルフアライニング式リニアレールがPLUSバージョンにも

Compact Railは非常に高い設計の自由度を工業デザイナーに提供:

自動調心機能により、リニアガイドCompact Rail は設計を簡素化、パフォーマンスを向上、そしてアプリケーション全体のコストを削減します。Compact Railのリニアガイドは、加工していない取り付け面にも簡単で経済的に取り付けられます。

Compact Rail - Rollon

Compact Railの特長

ミスアライメント吸収

アキシアル方向最大3.9 mm、ラジアル方向最大±2°
取り付け面の機械加工不要

悪環境での信頼性

転動面の浄化・清掃に優れた、新しいセルフセンタリングワイパー

防錆処理

Compact Railは様々な表面処理により、過酷な環境での使用でも高い信頼性を実現

長寿命

58-60 HRCの硬度に、深さ1.2 mmに及ぶ高周波焼入れを施した転動面

高いスピードやサイクル

速度:9m/sまで可能
加速度:20m/s²まで可能

低ノイズ走行

滑らかで静かな動きを可能にする、研削された転動面

Compact Railからレールを選択


Compact Railの特長とは? - Rollon

Compact Railの特長とは?

コンパクトレールは3つの製品シリーズから構成されます:固定ベアリングのTレール、平行度誤差吸収ベアリングのUレール、そしてフローティングベアリングのKレールです。これらを組み合わせることで、2面でセルフアライニングシステムをつくることができ、アキシャル方向は最大3.9mm、ラジアル方向は最大±2°の吸収が可能です。
 
5つの異なるサイズ:18、28、35、43、63mm
設置面のセルフアライニングシステム設計が可能(T+U またはK+U)
スチール製で、サイドシール、フローティングワイパーから成る頑丈なNDスライダー。主となる荷重方向と平行に設置穴のついたNSDタイプもございます。

技術データ

コンパクトレールプラスのリニアガイドは、高荷重に耐えるため複列ボールベアリングと、凸状の転動面を持つ高剛性なレール、頑丈で新しいスチールスライダー、サイドシール、そしてフローティングワイパーという特徴をもっています。コンパクトレールプラスは、荷重、スピード、サイクル、そして作業環境の観点から最も過酷なアプリケーションのために設計されました。ミスアライメント吸収機構を維持しつつ、これらはこの製品群を唯一無二のものにします。
 
4種のスライダー:ガイディングスライダー(RV)、フローティングスライダー(RP)、エクストラフローティングスライダー(RU)、ローテーションスライダー(RA)。異なる2つのスライダーを組み合わせることで、2面でセルフアライニングシステムをつくることができ、アキシャル方向は最大3.5mm、ラジアル方向は最大±1.3°の吸収が可能です。
 
3つの異なるサイズ:18、28、43mm
設置面のセルフアライニングシステム設計が可能(V+P/V+U またはA+P/A+U)
リニアガイド支持面における平行度の精度の欠如を補正する必要がある場合
技術データ Compact Rail - Rollon

あなたの身の回りのソリューション

これらは、ローロンのリニアレールで実現できるアプリケーションのほんの一部の例です。

お探しのものが見つかりませんか?ご心配なく。一緒に設計しましょう!

工作機械用ドア

アームレスト調整機構

自動トレー成形機

X線診断装置

ローロンを選ぶ理由は?

リニアモーションのソリューション設計と実装において45年以上にわたり培ってきた経験と専門知識。それがローロンを信頼できる理由です。


あなたの目標達成に応えるコラボレーションプロセス - Rollon

あなたの目標達成に応えるコラボレーションプロセス

  • 価値

    設計、製造に対する責任とモラルや倫理の規範が伴う

  • コラボレーション

    高レベルな技術的アドバイス、多岐にわたる専門知識

  • ソリューション アプリケーション

    カタログ記載のコンポーネントから、組み立て済み特注システム製品まで

  • パフォーマンス

    ローロンの目標は、お客様の市場競争力を高めること

カスタマイズで付加価値を提供

Rollonは、成長する市場の需要の高まりにおいて、
個別の解決策や外注生産への必要性を理解
しています。そのため、我々はお客様の要望を
満たす高性能なソリューションを提供することが
可能となっています。

Compact Railリニアガイドを試してみませんか?

Compact RailCompact Rail Plusは:

  • ミスアライメント吸収
  • 悪環境でも優れた信頼性
  • 焼き入れされた転動面で長寿命
  • 低メンテナンス
  • 高い動作性能のベアリングタイプ

工業プランナー、工業デザイナーにとって、これは、

  • レールを取り付ける構造体の素材・形状を自由に選べる
  • 機械加工を排除できる
  • 組立時間を大幅に削減できる

フォームに記入して詳細情報をお受け取りになり、アプリケーションのニーズに応じたCompact Railの活用法をチェック。

ご質問、ご相談をお待ちしております。詳細情報をご記入ください。折り返しご連絡いたします。

コンサルタントにご相談ください