設計を簡素化、パフォーマンスを向上、コストを削減: 新しい順応タイプのリニアガイド

Cursori_trasp

ロロン社は、取り付け面のズレに対応する独自の機能を備えた新世代のリニアベアリングスライドを発表しました。

その方法をご紹介します。

  • スライドを搭載する構造物を自由に選択することができる。

  • 表面の機械加工をなくす

  • 組立時間の大幅短縮

そのレールはプロジェクトに適していますか?

自由度の高い設計がもたらすメリットをウェビナーでご覧ください。

 

 

Compact Rail

New Compact Rail: パフォーマンスの向上

  • サイドシールとセルフセンタリングワイパーを備えた新しいスチール製スライダー
  • 徐放性のあるフェルトを使用し、フロントから潤滑できるシステムを装備
  • 焼き入れおよび研削された転動面

Compact Rail Plus: さらに重荷重対応

複列ボールベアリングにより、同サイズでアキシアル方向最大170%、ラジアル方向65%の許容荷重を向上できる新モデル。

COMPACT RAIL PLUS

Andrea Tosi

最高技術責任者 - ROLLON

 

Giuliano Della Casa

リニアガイド担当イタリア営業部長 - ROLLON

そのレールはプロジェクトに適していますか?

自由度の高い設計がもたらすメリットをウェビナーでご覧ください。