Napędy liniowe napędzane pasowo dla Clean Rooms

Rodzina Clean Room System modułów liniowych zawiera dekompresowane moduły liniowe z napędem pasowym zaprojektowane specjalnie do zastosowania w Clean Rooms:

Dzięki ich charakterystykom oferują projektantom przemysłowym wysoką dynamikę i małą emisję cząsteczek

Clean Room System - Rollon

Zalety Clean Room System

Mała emisja cząsteczek

Dzięki systemowi próżniowemu

Wysoka dynamika

Wysoka dynamika:V=7 m/s, A= 20 m/s2

Dokładność powtarzalności

Wysoka powtarzalność: ±0,05 mm

Certyfikaty

Dla Clean Rooms Klasy 1

Wytrzymałość na zużycie

Zeroki zakres zabezpieczenia powierzchni przed korozją

Wybierz moduły liniowe Clean Room System


Czym się wyróżniają moduły liniowe Clean Room System? - Rollon

Czym się wyróżniają moduły liniowe Clean Room System?

Napędy linii powietrznych CLEAN ROOM SYSTEM z napędem pasowym zostały specjalnie zaprojektowane dla zastosowania Clean Room.

System chroni przed uwolnieniem cząsteczek do środowiska, w którym umieszczona jest jednostka liniowa. Osiąga się to przez używanie specjalnych prostych uszczelek, które zamykają otwarcie horyzontalne, w którym poruszają się prowadnice jak również przez otwarcie o 0,8 obrotu pompy próżniowej łączącej 2 rury próżniowe umieszczone wewnątrz głowicy napędowej i jałowej.

System pozwala próżni generować się wewnątrz jednostki, dzięki czemu żadna cząstka uwolniona podczas działania systemu nie zostanie wessana do obszaru filtrowania powietrza.

System komponentów napędów liniowych Clean Room wykonany jest ze stali nierdzewnej lub podlega specjalnemu procesowi zapewniającemu niewielkie uwalnianie cząsteczek. Smary wszystkich łożysk i szyn liniowych są specjalnymi smarami zaprojektowanymi do użycia w środowisku CLEAN ROOMS lub VACUUM.

Jeżeli system jest używany w zanieczyszczonym środowisku system narzędzi liniowych CLEAN ROOM SYSTEM może być poddany ciśnieniu 0,8 bar w celu ochrony przed zewnętrznymi cząsteczkami mającymi negatywny wpływ na płynność działania.


Charakterystyki techniczne

  • Rozmiary dostępne dla napędów liniowych: ONE 50, ONE 80, ONE 110
  • Wyprodukowano przy niskiej cząsteczkowej emisji materiałów.
  • Używanie specjalnych smarów dla “clean rooms”.
  • Max prędkość: 5 m/s
  • Max przyspieszenie: 50 m/s2
  • Dokładność powtarzalności: 0,05 mm
  • Max obciążenie statyczne: Fx 4410 N, Fy 79.000 N, Fz 79.000 N
  • Max moment statyczny: Mx 1,300 Nm, My 7,110 Nm, Mz 7,110 Nm
Charakterystyki techniczne Clean Room System - Rollon

Dlaczego warto wybrać produkty Rollon?

Wybór produktów Rollon oznacza wybór 45 lat doświadczeń i kompetencje w projektowaniu i implementacji rozwiązań ruchu liniowego.


Proces współpracy dostosowany do osiągnięcia Twoich celów - Rollon

Proces współpracy skupiający się na Twoich celach

  • WARTOŚCI

    Odpowiedzialność i etyka w projektowaniu i produkcji

  • WSPÓŁPRACA

    Najwyższy poziom doradztwa technicznego i wielofunkcyjne kompetencje

  • ROZWIĄZANIA

    Od katalogu komponentów do mechanicznie zintegrowanych systemów stworzonych na miarę

  • WYDAJNOŚĆ

    Celem firmy Rollon jest zwiększenie konkurencyjności naszych klientów na rynku

Indywidualne dostosowywanie jako wartość dodana

Rollon rozumie rosnące wymagania rynku w zakresie rozwiązań indywidualnych i outsourcingu procesów produkcyjnych. I wykorzystuje je do tworzenia wysoko wydajnych rozwiązań, spełniających wszystkie potrzeby klientów.

Chciałbyś wypróbować moduły liniowe Clean Room System?

Moduły liniowe Clean Room System są synonimem:
  • Mała emisja cząsteczek
  • Certyfikowane dla Clean Rooms Klasy 1
  • Wysokiej precyzji powtarzalności
  • Szeroką gamę obróbki antykorozyjnej

Są to dekompresowane moduły liniowe z napędem pasowym są idealne dla następujących obszarów aplikacji:

  • Półprzewodniki
  • Medycyna 

Wypełnij formularz, by uzyskać dalsze informacje i dowiedzieć się jak Clean Room System dostosowuje się do twoich potrzeb.


Jesteśmy do dyspozycji, by odpowiedzieć na Twoje pytania i spełnić Twe potrzeby. Pozostaw szczegółowe informacje, odezwiemy się wkrótce!

Skontaktuj się z jednym z naszych konsultantów